Skrutky so zapustenou hlavou sú ideálne tam, kde sú nežiadúce vyčnievajúce hlavy.
Cod Serie: SR1967
Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.
Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați
| Interval de preț | Disponibilitate | Dimensiune filet | Culoare | Specificații | Material | Lungimea filetului | Tip de unitate | Cumpără | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,8977 RON - 1,1083 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M8 x 1.25
|
Natural
|
|
Nailon 6/6
|
0.213 in
5.4 mm
|
Acționare încrucișată
|
||
| 0,1675 RON - 0,2067 RON | 460 În stoc |
M2.5
|
Natural
|
NF E 25-123
|
Nailon 6/6
|
0.571 in
14.5 mm
|
Acționare cu fante
|
||
| 0,1629 RON - 0,2011 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M2 x 0.4
|
Natural
|
NF E 25-123
|
Nailon 6/6
|
0.268 in
6.8 mm
|
Acționare cu fante
|
||
| 0,1686 RON - 0,2082 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M2.5 x 0.45
|
Natural
|
NF E 25-123
|
Nailon 6/6
|
0.728 in
18.5 mm
|
Acționare cu fante
|
||
| 1,1288 RON - 1,3935 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M10
|
Natural
|
NF E 25-123
|
Nailon 6/6
|
1.181 in
30.0 mm
|
Acționare cu fante
|
||
| 0,2038 RON - 0,2516 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M5 x 0.8
|
Natural
|
|
Nailon 6/6
|
0.287 in
7.3 mm
|
Acționare încrucișată
|
||
| 0,1701 RON - 0,21 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M3 x 0.5
|
Natural
|
|
Nailon 6/6
|
0.917 in
23.3 mm
|
Acționare încrucișată
|
||
| 0,1675 RON - 0,2067 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M2.5 x 0.45
|
Natural
|
|
Nailon 6/6
|
0.571 in
14.5 mm
|
Acționare încrucișată
|
||
| 0,166 RON - 0,2049 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M3 x 0.5
|
Natural
|
|
Nailon 6/6
|
0.406 in
10.3 mm
|
Acționare încrucișată
|
||
| 0,1686 RON - 0,2082 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M3.5 x 0.6
|
Natural
|
|
Nailon 6/6
|
0.146 in
3.7 mm
|
Acționare încrucișată
|
||
| 0,1701 RON - 0,21 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M3.5 x 0.6
|
Natural
|
|
Nailon 6/6
|
0.224 in
5.7 mm
|
Acționare încrucișată
|
||
| 0,2141 RON - 0,2643 RON | 512 În stoc |
M5 x 0.8
|
Natural
|
|
Nailon 6/6
|
0.878 in
22.3 mm
|
Acționare încrucișată
|
||
| 0,1614 RON - 0,1993 RON | 66 În stoc |
M3 x 0.5
|
Natural
|
|
Nailon 6/6
|
0.169 in
4.3 mm
|
Acționare încrucișată
|
||
| 1,0024 RON - 1,2375 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M10 x 1.5
|
Natural
|
|
Nailon 6/6
|
0.591 in
15.0 mm
|
Acționare încrucișată
|
||
| 0,1721 RON - 0,2124 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M3.5 x 0.6
|
Natural
|
|
Nailon 6/6
|
0.303 in
7.7 mm
|
Acționare încrucișată
|
||
| 0,9258 RON - 1,143 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M8 x 1.25
|
Natural
|
|
Nailon 6/6
|
1 in
25.4 mm
|
Acționare încrucișată
|
||
| 0,9826 RON - 1,213 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M8 x 1.25
|
Natural
|
|
Nailon 6/6
|
1.787 in
45.4 mm
|
Acționare încrucișată
|
||
| 1,0435 RON - 1,2883 RON | 1000 În stoc |
M10 x 1.5
|
Natural
|
|
Nailon 6/6
|
0.787 in
20.0 mm
|
Acționare încrucișată
|
||
| 3,1252 RON - 4,6944 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M3
|
Negru
|
UL94 HB
|
Reny
|
|
Acționare încrucișată
|
||
| 4,033 RON - 4,5388 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M3
|
Natural
|
UL94 HB
|
Reny
|
|
Acționare încrucișată
|
||
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina