Meniu Caută

Șuruburi mecanice - cap înecat

În stoc

Skrutky so zapustenou hlavou sú ideálne tam, kde sú nežiadúce vyčnievajúce hlavy.

Cod Serie: SR1967

Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Filtrare sau căutare variante

Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați

Imperial
Metric
Ascundere Afișare Filtre
Afișează mai puține filtre Afișează mai multe filtre
491 Rezultate
Informații SKU produse
Numărul piesei Essentra Interval de preț Disponibilitate Dimensiune filet Culoare Specificații Material Lungimea filetului Tip de unitate Cumpără
0,7338 RON - 0,7338 RON 10000 În stoc
M6
Natural
NF E 25-123
Nailon 6/6
16.7 mm
Acționare cu fante
0,5393 RON - 0,5393 RON 14000 În stoc
M6
Natural
NF E 25-123
Nailon 6/6
21.7 mm
Acționare cu fante
1,5197 RON - 1,5197 RON 15000 În stoc
M6
Negru
NF E 25-123
Nailon 6/6
26.7 mm
Acționare cu fante
0,3313 RON - 0,3313 RON 29028 În stoc
M3
Natural
NF E 25-123
Nailon 6/6
23.3 mm
Acționare cu fante
0,4778 RON - 0,4778 RON 8250 În stoc
M5
Natural
NF E 25-123
Nailon 6/6
37.3 mm
Acționare cu fante
0,6175 RON - 0,6175 RON 650 În stoc
M3
Negru
NF E 25-123
Nailon 6/6
14.3 mm
Acționare cu fante
0,642 RON - 0,642 RON 1900 În stoc
M3
Negru
NF E 25-123
Nailon 6/6
18.3 mm
Acționare cu fante
0,7529 RON - 0,7529 RON 4800 În stoc
M6
Natural
NF E 25-123
PP
6.7 mm
Acționare cu fante
0,9803 RON - 0,9803 RON 18300 În stoc
M5
Negru
NF E 25-123
Nailon 6/6
17.3 mm
Acționare cu fante
0,5448 RON - 0,5448 RON 300 În stoc
M5
Natural
NF E 25-123
PP
2.7 mm
Acționare cu fante
0,4847 RON - 0,4847 RON 500 În stoc
M5
Natural
NF E 25-123
PP
2.7 mm
Acționare cu fante
0,6996 RON - 0,6996 RON 2633 În stoc
M6
Natural
NF E 25-123
Nailon 6/6
4.7 mm
Acționare cu fante
2,7245 RON - 2,7245 RON 3900 În stoc
M6
Natural
NF E 25-123
PVDF
6.7 mm
Acționare cu fante
0,4736 RON - 0,4736 RON 15000 În stoc
M6
Natural
NF E 25-123
Nailon 6/6
12.7 mm
Acționare cu fante
0,2245 RON - 0,2245 RON 36400 În stoc
M5
Natural
NF E 25-123
Nailon 6/6
7.3 mm
Acționare cu fante
0,3532 RON - 0,3532 RON Solicitați termenul de livrare aici
M5
Natural
NF E 25-123
Nailon 6/6
9.3 mm
Acționare cu fante
0,5161 RON - 0,5161 RON 10000 În stoc
M6
Natural
NF E 25-123
Nailon 6/6
26.7 mm
Acționare cu fante
0,7831 RON - 0,7831 RON Solicitați termenul de livrare aici
M6
Natural
NF E 25-123
Nailon 6/6
36.7 mm
Acționare cu fante
0,4559 RON - 0,4559 RON 17000 În stoc
M5
Natural
NF E 25-123
Nailon 6/6
22.3 mm
Acționare cu fante
1,0705 RON - 1,0705 RON Solicitați termenul de livrare aici
M5
Negru
NF E 25-123
Nailon 6/6
27.3 mm
Acționare cu fante
  • din 25
Șurub Acționare cu fante M6 16.7 mm Nailon 6/6 Natural

10051498

Interval de preț
0,7338 RON - 0,7338 RON

Niveluri de stoc
10000 În stoc
Caracteristici
  • Înălțime cap
    3.3 mm
  • Lungimea filetului
    16.7 mm
  • Dimensiune filet
    M6
  • Culoare
    Natural
  • Tip de unitate
    Acționare cu fante
Șurub Acționare cu fante M6 21.7 mm Nailon 6/6 Natural

10051535

Interval de preț
0,5393 RON - 0,5393 RON

Niveluri de stoc
14000 În stoc
Caracteristici
  • Înălțime cap
    3.3 mm
  • Lungimea filetului
    21.7 mm
  • Dimensiune filet
    M6
  • Culoare
    Natural
  • Tip de unitate
    Acționare cu fante
Șurub Acționare cu fante M6 26.7 mm Nailon 6/6 Negru

10051573

Interval de preț
1,5197 RON - 1,5197 RON

Niveluri de stoc
15000 În stoc
Caracteristici
  • Înălțime cap
    3.3 mm
  • Lungimea filetului
    26.7 mm
  • Dimensiune filet
    M6
  • Culoare
    Negru
  • Tip de unitate
    Acționare cu fante
Șurub Acționare cu fante M3 23.3 mm Nailon 6/6 Natural

10050873

Interval de preț
0,3313 RON - 0,3313 RON

Niveluri de stoc
29028 În stoc
Caracteristici
  • Înălțime cap
    1.7 mm
  • Lungimea filetului
    23.3 mm
  • Dimensiune filet
    M3
  • Culoare
    Natural
  • Tip de unitate
    Acționare cu fante
Șurub Acționare cu fante M5x0.8 mm 37.3 mm Nailon 6/6 Natural

10051337

Interval de preț
0,4778 RON - 0,4778 RON

Niveluri de stoc
8250 În stoc
Caracteristici
  • Înălțime cap
    2.7 mm
  • Lungimea filetului
    37.3 mm
  • Dimensiune filet
    M5
  • Culoare
    Natural
  • Tip de unitate
    Acționare cu fante
Șurub Acționare cu fante M3 14.3 mm Nailon 6/6 Negru

10050804

Interval de preț
0,6175 RON - 0,6175 RON

Niveluri de stoc
650 În stoc
Caracteristici
  • Înălțime cap
    1.7 mm
  • Lungimea filetului
    14.3 mm
  • Dimensiune filet
    M3
  • Culoare
    Negru
  • Tip de unitate
    Acționare cu fante
Șurub Acționare cu fante M3 18.3 mm Nailon 6/6 Negru

10050842

Interval de preț
0,642 RON - 0,642 RON

Niveluri de stoc
1900 În stoc
Caracteristici
  • Înălțime cap
    1.7 mm
  • Lungimea filetului
    18.3 mm
  • Dimensiune filet
    M3
  • Culoare
    Negru
  • Tip de unitate
    Acționare cu fante
Șurub Acționare cu fante M6 6.7 mm PP Natural

10051405

Interval de preț
0,7529 RON - 0,7529 RON

Niveluri de stoc
4800 În stoc
Caracteristici
  • Înălțime cap
    3.3 mm
  • Lungimea filetului
    6.7 mm
  • Dimensiune filet
    M6
  • Culoare
    Natural
  • Tip de unitate
    Acționare cu fante
Șurub Acționare cu fante M5 17.3 mm Nailon 6/6 Negru

10051238

Interval de preț
0,9803 RON - 0,9803 RON

Niveluri de stoc
18300 În stoc
Caracteristici
  • Înălțime cap
    2.7 mm
  • Lungimea filetului
    17.3 mm
  • Dimensiune filet
    M5
  • Culoare
    Negru
  • Tip de unitate
    Acționare cu fante
Șurub Acționare cu fante M5x0.8 mm 2.7 mm PP Natural

10051276

Interval de preț
0,5448 RON - 0,5448 RON

Niveluri de stoc
300 În stoc
Caracteristici
  • Înălțime cap
    2.7 mm
  • Lungimea filetului
    2.7 mm
  • Dimensiune filet
    M5
  • Culoare
    Natural
  • Tip de unitate
    Acționare cu fante
Șurub Acționare cu fante M5x0.8 mm 2.7 mm PP Natural

10051313

Interval de preț
0,4847 RON - 0,4847 RON

Niveluri de stoc
500 În stoc
Caracteristici
  • Înălțime cap
    2.7 mm
  • Lungimea filetului
    2.7 mm
  • Dimensiune filet
    M5
  • Culoare
    Natural
  • Tip de unitate
    Acționare cu fante
Șurub Acționare cu fante M6 4.7 mm Nailon 6/6 Natural

10051375

Interval de preț
0,6996 RON - 0,6996 RON

Niveluri de stoc
2633 În stoc
Caracteristici
  • Înălțime cap
    3.3 mm
  • Lungimea filetului
    4.7 mm
  • Dimensiune filet
    M6
  • Culoare
    Natural
  • Tip de unitate
    Acționare cu fante
Șurub Acționare cu fante M6 6.7 mm PVDF Natural

10051412

Interval de preț
2,7245 RON - 2,7245 RON

Niveluri de stoc
3900 În stoc
Caracteristici
  • Înălțime cap
    3.3 mm
  • Lungimea filetului
    6.7 mm
  • Dimensiune filet
    M6
  • Culoare
    Natural
  • Tip de unitate
    Acționare cu fante
Șurub Acționare cu fante M6 12.7 mm Nailon 6/6 Natural

10051450

Interval de preț
0,4736 RON - 0,4736 RON

Niveluri de stoc
15000 În stoc
Caracteristici
  • Înălțime cap
    3.3 mm
  • Lungimea filetului
    12.7 mm
  • Dimensiune filet
    M6
  • Culoare
    Natural
  • Tip de unitate
    Acționare cu fante
Șurub Acționare cu fante M5x0.8 mm 7.3 mm Nailon 6/6 Natural

10051122

Interval de preț
0,2245 RON - 0,2245 RON

Niveluri de stoc
36400 În stoc
Caracteristici
  • Înălțime cap
    2.7 mm
  • Lungimea filetului
    7.3 mm
  • Dimensiune filet
    M5
  • Culoare
    Natural
  • Tip de unitate
    Acționare cu fante
Șurub Acționare cu fante M6 26.7 mm Nailon 6/6 Natural

10051566

Interval de preț
0,5161 RON - 0,5161 RON

Niveluri de stoc
10000 În stoc
Caracteristici
  • Înălțime cap
    3.3 mm
  • Lungimea filetului
    26.7 mm
  • Dimensiune filet
    M6
  • Culoare
    Natural
  • Tip de unitate
    Acționare cu fante
Șurub Acționare cu fante M5x0.8 mm 22.3 mm Nailon 6/6 Natural

10051269

Interval de preț
0,4559 RON - 0,4559 RON

Niveluri de stoc
17000 În stoc
Caracteristici
  • Înălțime cap
    2.7 mm
  • Lungimea filetului
    22.3 mm
  • Dimensiune filet
    M5
  • Culoare
    Natural
  • Tip de unitate
    Acționare cu fante