Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Skrutky so zapustenou hlavou sú ideálne tam, kde sú nežiadúce vyčnievajúce hlavy.
Cod Serie: SR1967
Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.
Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați
| Interval de preț | Disponibilitate | Dimensiune filet | Culoare | Specificații | Material | Lungimea filetului | Tip de unitate | Cumpără | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,1614 RON - 0,1993 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M2.5
|
Natural
|
NF E 25-123
|
Nailon 6/6
|
0.177 in
4.5 mm
|
Acționare cu fante
|
||
| 0,1644 RON - 0,203 RON | 980 În stoc |
M2
|
Natural
|
NF E 25-123
|
Nailon 6/6
|
0.346 in
8.8 mm
|
Acționare cu fante
|
||
| 0,1701 RON - 0,21 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M2 x 0.4
|
Natural
|
NF E 25-123
|
Nailon 6/6
|
0.937 in
23.8 mm
|
Acționare cu fante
|
||
| 0,1675 RON - 0,2067 RON | 460 În stoc |
M2.5
|
Natural
|
NF E 25-123
|
Nailon 6/6
|
0.571 in
14.5 mm
|
Acționare cu fante
|
||
| 0,23 RON - 0,3442 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M3.5 x 0.6
|
Natural
|
|
Nailon 6/6
|
0.382 in
9.7 mm
|
Acționare încrucișată
|
||
| 0,2771 RON - 0,3421 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M5 x 0.8
|
Natural
|
|
Nailon 6/6
|
1.075 in
27.3 mm
|
Acționare încrucișată
|
||
| 0,9171 RON - 1,1322 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M8 x 1.25
|
Natural
|
|
Nailon 6/6
|
0.449 in
11.4 mm
|
Acționare încrucișată
|
||
| 0,3122 RON - 0,3854 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M6 x 1.0
|
Natural
|
|
Nailon 6/6
|
0.5 in
12.7 mm
|
Acționare încrucișată
|
||
| 0,1796 RON - 0,2218 RON | 2070 În stoc |
M4 x 0.7
|
Natural
|
|
Nailon 6/6
|
0.366 in
9.3 mm
|
Acționare încrucișată
|
||
| 0,177 RON - 0,2185 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M4 x 0.7
|
Natural
|
|
Nailon 6/6
|
0.13 in
3.3 mm
|
Acționare încrucișată
|
||
| 0,1819 RON - 0,2246 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M4 x 0.7
|
Natural
|
|
Nailon 6/6
|
0.681 in
17.3 mm
|
Acționare încrucișată
|
||
| 0,3856 RON - 0,476 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M6 x 1.0
|
Natural
|
|
Nailon 6/6
|
1.642 in
41.7 mm
|
Acționare încrucișată
|
||
| 0,9479 RON - 1,1702 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M8 x 1.25
|
Natural
|
|
Nailon 6/6
|
0.803 in
20.4 mm
|
Acționare încrucișată
|
||
| 0,919 RON - 1,1346 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M8 x 1.25
|
Natural
|
|
Nailon 6/6
|
0.606 in
15.4 mm
|
Acționare încrucișată
|
||
| 0,1644 RON - 0,203 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M3 x 0.5
|
Natural
|
|
Nailon 6/6
|
0.327 in
8.3 mm
|
Acționare încrucișată
|
||
| 0,1854 RON - 0,2289 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M3.5 x 0.6
|
Natural
|
|
Nailon 6/6
|
1.287 in
32.7 mm
|
Acționare încrucișată
|
||
| 0,1777 RON - 0,2195 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M3.5 x 0.6
|
Natural
|
|
Nailon 6/6
|
0.894 in
22.7 mm
|
Acționare încrucișată
|
||
| 0,2256 RON - 0,2785 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M5 x 0.8
|
Natural
|
|
Nailon 6/6
|
0.209 in
5.3 mm
|
Acționare încrucișată
|
||
| 0,2002 RON - 0,2472 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M5 x 0.8
|
Natural
|
|
Nailon 6/6
|
0.681 in
17.3 mm
|
Acționare încrucișată
|
||
| 0,1675 RON - 0,2067 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M3.5 x 0.6
|
Natural
|
|
Nailon 6/6
|
0.106 in
2.7 mm
|
Acționare încrucișată
|
||
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina