Skrutky so zapustenou hlavou sú ideálne tam, kde sú nežiadúce vyčnievajúce hlavy.
Cod Serie: SR1967
Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.
Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați
| Interval de preț | Disponibilitate | Dimensiune filet | Culoare | Specificații | Material | Lungimea filetului | Tip de unitate | Cumpără | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,7338 RON - 0,7338 RON | 10000 În stoc |
M6
|
Natural
|
NF E 25-123
|
Nailon 6/6
|
0.657 in
16.7 mm
|
Acționare cu fante
|
||
| 0,5393 RON - 0,5393 RON | 14000 În stoc |
M6
|
Natural
|
NF E 25-123
|
Nailon 6/6
|
0.854 in
21.7 mm
|
Acționare cu fante
|
||
| 1,5197 RON - 1,5197 RON | 15000 În stoc |
M6
|
Negru
|
NF E 25-123
|
Nailon 6/6
|
1.051 in
26.7 mm
|
Acționare cu fante
|
||
| 0,3313 RON - 0,3313 RON | 29028 În stoc |
M3
|
Natural
|
NF E 25-123
|
Nailon 6/6
|
0.917 in
23.3 mm
|
Acționare cu fante
|
||
| 0,4778 RON - 0,4778 RON | 8250 În stoc |
M5
|
Natural
|
NF E 25-123
|
Nailon 6/6
|
1.469 in
37.3 mm
|
Acționare cu fante
|
||
| 0,6175 RON - 0,6175 RON | 650 În stoc |
M3
|
Negru
|
NF E 25-123
|
Nailon 6/6
|
0.563 in
14.3 mm
|
Acționare cu fante
|
||
| 0,642 RON - 0,642 RON | 1900 În stoc |
M3
|
Negru
|
NF E 25-123
|
Nailon 6/6
|
0.72 in
18.3 mm
|
Acționare cu fante
|
||
| 0,7529 RON - 0,7529 RON | 4800 În stoc |
M6
|
Natural
|
NF E 25-123
|
PP
|
0.264 in
6.7 mm
|
Acționare cu fante
|
||
| 0,9803 RON - 0,9803 RON | 18300 În stoc |
M5
|
Negru
|
NF E 25-123
|
Nailon 6/6
|
0.681 in
17.3 mm
|
Acționare cu fante
|
||
| 0,5448 RON - 0,5448 RON | 300 În stoc |
M5
|
Natural
|
NF E 25-123
|
PP
|
0.106 in
2.7 mm
|
Acționare cu fante
|
||
| 0,4847 RON - 0,4847 RON | 500 În stoc |
M5
|
Natural
|
NF E 25-123
|
PP
|
0.106 in
2.7 mm
|
Acționare cu fante
|
||
| 0,6996 RON - 0,6996 RON | 2633 În stoc |
M6
|
Natural
|
NF E 25-123
|
Nailon 6/6
|
0.185 in
4.7 mm
|
Acționare cu fante
|
||
| 2,7245 RON - 2,7245 RON | 3900 În stoc |
M6
|
Natural
|
NF E 25-123
|
PVDF
|
0.264 in
6.7 mm
|
Acționare cu fante
|
||
| 0,4736 RON - 0,4736 RON | 15000 În stoc |
M6
|
Natural
|
NF E 25-123
|
Nailon 6/6
|
0.5 in
12.7 mm
|
Acționare cu fante
|
||
| 0,2245 RON - 0,2245 RON | 36400 În stoc |
M5
|
Natural
|
NF E 25-123
|
Nailon 6/6
|
0.287 in
7.3 mm
|
Acționare cu fante
|
||
| 0,3532 RON - 0,3532 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M5
|
Natural
|
NF E 25-123
|
Nailon 6/6
|
0.366 in
9.3 mm
|
Acționare cu fante
|
||
| 0,5161 RON - 0,5161 RON | 10000 În stoc |
M6
|
Natural
|
NF E 25-123
|
Nailon 6/6
|
1.051 in
26.7 mm
|
Acționare cu fante
|
||
| 0,7831 RON - 0,7831 RON | 2000 În stoc |
M6
|
Natural
|
NF E 25-123
|
Nailon 6/6
|
1.445 in
36.7 mm
|
Acționare cu fante
|
||
| 0,4559 RON - 0,4559 RON | 17000 În stoc |
M5
|
Natural
|
NF E 25-123
|
Nailon 6/6
|
0.878 in
22.3 mm
|
Acționare cu fante
|
||
| 1,0705 RON - 1,0705 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M5
|
Negru
|
NF E 25-123
|
Nailon 6/6
|
1.075 in
27.3 mm
|
Acționare cu fante
|
||
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina