Meniu Caută

Șuruburi mecanice - cap înecat

În stoc

Skrutky so zapustenou hlavou sú ideálne tam, kde sú nežiadúce vyčnievajúce hlavy.

Cod Serie: SR1967

Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Filtrare sau căutare variante

Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați

Imperial
Metric
Ascundere Afișare Filtre 1 Filtru
Afișează mai puține filtre Afișează mai multe filtre
83 Rezultate
Informații SKU produse
Numărul piesei Essentra Interval de preț Disponibilitate Dimensiune filet Culoare Specificații Material Lungimea filetului Tip de unitate Cumpără
0,9247 RON - 1,6839 RON Solicitați termenul de livrare aici
M5
Natural
DIN 963
Nailon
40.0 mm
Acționare cu fante
0,3059 RON - 0,5206 RON 50 În stoc
M5
Natural
DIN 963
PP
20.0 mm
Acționare cu fante
9,1216 RON - 16,1663 RON 50 În stoc
M5
Natural
UL94 V-0
PVDF
30.3 mm
Acționare cu fante
  • din 5
Șurub Acționare cu fante M5 20.0 mm PP Natural

10402207

Interval de preț
0,5206 RON - 0,3059 RON

Niveluri de stoc
50 În stoc
Caracteristici
  • Înălțime cap
    2.7 mm
  • Lungimea filetului
    20.0 mm
  • Dimensiune filet
    M5
  • Culoare
    Natural
  • Finalizare
    Fără finisaj
Șurub Acționare cu fante M5 30.3 mm PVDF Natural

10404744

Interval de preț
16,1663 RON - 9,1216 RON

Niveluri de stoc
50 În stoc
Caracteristici
  • Înălțime cap
    3.3 mm
  • Lungimea filetului
    30.3 mm
  • Dimensiune filet
    M5
  • Culoare
    Natural
  • Finalizare
    Fără finisaj