Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Skrutky so zapustenou hlavou sú ideálne tam, kde sú nežiadúce vyčnievajúce hlavy.
Cod Serie: SR1967
Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.
Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați
| Interval de preț | Disponibilitate | Dimensiune filet | Culoare | Specificații | Material | Lungimea filetului | Tip de unitate | Cumpără | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,3662 RON - 0,6216 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M5
|
Natural
|
DIN 963
|
PP
|
1.181 in
30.0 mm
|
Acționare cu fante
|
||
| 0,2919 RON - 0,4883 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M5
|
Natural
|
DIN 963
|
PP
|
0.394 in
10.0 mm
|
Acționare cu fante
|
||
| 0,3662 RON - 0,6118 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M5
|
Natural
|
DIN 963
|
PP
|
0.984 in
25.0 mm
|
Acționare cu fante
|
||
| 7,7323 RON - 14,5244 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M5
|
Natural
|
UL94 V-0
|
PVDF
|
0.394 in
10.0 mm
|
Acționare cu fante
|
||
| 0,2919 RON - 0,4953 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M5
|
Natural
|
DIN 963
|
PP
|
0.63 in
16.0 mm
|
Acționare cu fante
|
||
| 0,3676 RON - 0,6384 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M5
|
Natural
|
DIN 963
|
PP
|
1.575 in
40.0 mm
|
Acționare cu fante
|
||
| 0,6511 RON - 0,9009 RON | 750 În stoc |
M5
|
Natural
|
DIN 963
|
Nailon
|
0.394 in
10.0 mm
|
Acționare cu fante
|
||
| 0,8322 RON - 1,5155 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M5
|
Natural
|
DIN 963
|
Nailon
|
0.236 in
6.0 mm
|
Acționare cu fante
|
||
| 0,6623 RON - 0,9177 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M5
|
Natural
|
DIN 963
|
Nailon
|
0.472 in
12.0 mm
|
Acționare cu fante
|
||
| 0,9416 RON - 1,7261 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M5
|
Natural
|
DIN 963
|
Nailon
|
1.378 in
35.0 mm
|
Acționare cu fante
|
||
| 0,7016 RON - 1,2826 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M5
|
Negru
|
DIN 963
|
Nailon
|
0.63 in
16.0 mm
|
Acționare cu fante
|
||
| 0,842 RON - 1,5296 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M5
|
Natural
|
DIN 963
|
Nailon
|
1.181 in
30.0 mm
|
Acționare cu fante
|
||
| 0,9247 RON - 1,6839 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M5
|
Negru
|
DIN 963
|
Nailon
|
1.575 in
40.0 mm
|
Acționare cu fante
|
||
| 9,1216 RON - 16,1663 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M5
|
Natural
|
UL94 V-0
|
PVDF
|
0.984 in
25.0 mm
|
Acționare cu fante
|
||
| 0,6511 RON - 0,9009 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M5
|
Negru
|
DIN 963
|
Nailon
|
0.394 in
10.0 mm
|
Acționare cu fante
|
||
| 0,7409 RON - 1,3485 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M5
|
Natural
|
DIN 963
|
Nailon
|
0.787 in
20.0 mm
|
Acționare cu fante
|
||
| 0,842 RON - 1,5296 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M5
|
Negru
|
DIN 963
|
Nailon
|
1.181 in
30.0 mm
|
Acționare cu fante
|
||
| 0,7016 RON - 1,2826 RON | 1000 În stoc |
M5
|
Natural
|
DIN 963
|
Nailon
|
0.315 in
8.0 mm
|
Acționare cu fante
|
||
| 0,7016 RON - 1,2826 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M5
|
Natural
|
DIN 963
|
Nailon
|
0.63 in
16.0 mm
|
Acționare cu fante
|
||
| 0,7858 RON - 1,4313 RON | 2500 În stoc |
M5
|
Natural
|
DIN 963
|
Nailon
|
0.984 in
25.0 mm
|
Acționare cu fante