Skrutky so zapustenou hlavou sú ideálne tam, kde sú nežiadúce vyčnievajúce hlavy.
Cod Serie: SR1967
Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.
Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați
| Interval de preț | Disponibilitate | Dimensiune filet | Culoare | Specificații | Material | Lungimea filetului | Tip de unitate | Cumpără | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,8377 RON - 0,8377 RON | 17300 În stoc |
M5
|
Natural
|
NF E 25-123
|
PP
|
0.524 in
13.3 mm
|
Acționare cu fante
|
||
| 0,362 RON - 0,362 RON | 23000 În stoc |
M5
|
Natural
|
NF E 25-123
|
Nailon 6/6
|
0.366 in
9.3 mm
|
Acționare cu fante
|
||
| 0,7957 RON - 0,7957 RON | 3100 În stoc |
M5
|
Natural
|
NF E 25-123
|
PP
|
0.106 in
2.7 mm
|
Acționare cu fante
|
||
| 0,3718 RON - 0,3718 RON | 7900 În stoc |
M5
|
Natural
|
NF E 25-123
|
Nailon 6/6
|
0.681 in
17.3 mm
|
Acționare cu fante
|
||
| 1,0048 RON - 1,0048 RON | 18300 În stoc |
M5
|
Negru
|
NF E 25-123
|
Nailon 6/6
|
0.681 in
17.3 mm
|
Acționare cu fante
|
||
| 0,5585 RON - 0,5585 RON | 300 În stoc |
M5
|
Natural
|
NF E 25-123
|
PP
|
0.106 in
2.7 mm
|
Acționare cu fante
|
||
| 0,3662 RON - 0,3662 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M5
|
Natural
|
NF E 25-123
|
Nailon 6/6
|
0.602 in
15.3 mm
|
Acționare cu fante
|
||
| 2,6803 RON - 2,6803 RON | 2800 În stoc |
M5
|
Natural
|
NF E 25-123
|
PVDF
|
1.075 in
27.3 mm
|
Acționare cu fante
|
||
| 3,0873 RON - 3,0873 RON | 6549 În stoc |
M5
|
Natural
|
NF E 25-123
|
PVDF
|
1.469 in
37.3 mm
|
Acționare cu fante
|
||
| 0,4673 RON - 0,4673 RON | 14000 În stoc |
M5
|
Natural
|
NF E 25-123
|
Nailon 6/6
|
0.878 in
22.3 mm
|
Acționare cu fante
|
||
| 1,0973 RON - 1,0973 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M5
|
Negru
|
NF E 25-123
|
Nailon 6/6
|
1.075 in
27.3 mm
|
Acționare cu fante
|
||
| 0,9823 RON - 1,2068 RON | 500 În stoc |
M5
|
Negru
|
NF E 25-123
|
Nailon 6/6
|
1.469 in
37.3 mm
|
Acționare cu fante
|
||
| 1,7962 RON - 1,7962 RON | 20400 În stoc |
M5
|
Natural
|
NF E 25-123
|
PVDF
|
0.287 in
7.3 mm
|
Acționare cu fante
|
||
| 1,9927 RON - 1,9927 RON | 3250 În stoc |
M5
|
Natural
|
NF E 25-123
|
PVDF
|
0.681 in
17.3 mm
|
Acționare cu fante
|
||
| 0,4701 RON - 0,4701 RON | 4000 În stoc |
M5
|
Natural
|
NF E 25-123
|
Nailon 6/6
|
1.075 in
27.3 mm
|
Acționare cu fante
|
||
| 0,9444 RON - 0,9444 RON | 15600 În stoc |
M5
|
Negru
|
NF E 25-123
|
Nailon 6/6
|
0.287 in
7.3 mm
|
Acționare cu fante
|
||
| 0,4013 RON - 0,4013 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M5
|
Natural
|
NF E 25-123
|
Nailon 6/6
|
0.524 in
13.3 mm
|
Acționare cu fante
|
||
| 0,9444 RON - 0,9444 RON | 14900 În stoc |
M5
|
Negru
|
NF E 25-123
|
Nailon 6/6
|
0.524 in
13.3 mm
|
Acționare cu fante
|
||
| 0,2091 RON - 0,2091 RON | 12900 În stoc |
M5
|
Natural
|
NF E 25-123
|
Nailon 6/6
|
0.217 in
5.5 mm
|
Acționare cu fante
|
||
| 20,1939 RON - 25,1054 RON | 100 În stoc |
M5
|
Cafeniu
|
UL94 V-0
|
PEEK
|
|
Acționare încrucișată
|
||
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina