Skrutky so zapustenou hlavou sú ideálne tam, kde sú nežiadúce vyčnievajúce hlavy.
Cod Serie: SR1967
Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.
Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați
| Interval de preț | Disponibilitate | Dimensiune filet | Culoare | Specificații | Material | Lungimea filetului | Tip de unitate | Cumpără | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,2091 RON - 0,2091 RON | 12900 În stoc |
M5
|
Natural
|
NF E 25-123
|
Nailon 6/6
|
0.217 in
5.5 mm
|
Acționare cu fante
|
||
| 0,3494 RON - 0,3494 RON | 5000 În stoc |
M5
|
Natural
|
|
PA
|
0.787 in
20.0 mm
|
Acționare cu fante
|
||
| 1,1829 RON - 1,1829 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M5
|
Natural
|
NF E 25-123
|
PA
|
2.362 in
60.0 mm
|
Acționare cu fante
|
||
| 0,804 RON - 0,804 RON | 9000 În stoc |
M5
|
Natural
|
|
PA
|
0.984 in
25.0 mm
|
Acționare cu fante
|
||
| 0,2484 RON - 0,2484 RON | 26000 În stoc |
M5
|
Natural
|
|
PA
|
0.591 in
15.0 mm
|
Acționare cu fante
|
||
| 0,4167 RON - 0,4167 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M5
|
Natural
|
|
Nailon
|
0.315 in
8.0 mm
|
Acționare cu fante
|
||
| 0,3213 RON - 0,5066 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M5
|
Alb
|
DIN 963
|
Oțel moale
|
0.394 in
10.0 mm
|
Acționare cu fante
|
||
| 12,1527 RON - 24,8529 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M5
|
Maro deschis
|
UL94 V-0
|
PEEK
|
|
Acționare încrucișată
|
||
| 10,3144 RON - 21,092 RON | 40 În stoc |
M5
|
Maro deschis
|
UL94 V-0
|
PEEK
|
|
Acționare încrucișată
|
||
| 12,1527 RON - 24,8529 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M5
|
Maro deschis
|
UL94 V-0
|
PEEK
|
|
Acționare încrucișată
|
||
| 12,1527 RON - 24,8529 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M5
|
Cafeniu
|
UL94 V-0
|
PEEK
|
|
Acționare încrucișată
|
||
| 10,3144 RON - 21,092 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M5
|
Maro deschis
|
UL94 V-0
|
PEEK
|
|
Acționare încrucișată
|
||
| 0,4505 RON - 0,4505 RON | 900 În stoc |
M5
|
Natural
|
|
Nailon
|
1.181 in
30.0 mm
|
Acționare cu fante
|
||
| 0,3614 RON - 0,3614 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M5
|
Natural
|
|
Nailon
|
0.394 in
10.0 mm
|
Acționare cu fante
|
||
| 0,3648 RON - 0,5781 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M5
|
Alb
|
DIN 963
|
Oțel moale
|
0.787 in
20.0 mm
|
Acționare cu fante
|
||
| 0,3255 RON - 0,5178 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M5
|
Alb
|
DIN 963
|
Oțel moale
|
0.472 in
12.0 mm
|
Acționare cu fante
|
||
| 1,7962 RON - 1,7962 RON | 20600 În stoc |
M5
|
Natural
|
NF E 25-123
|
PVDF
|
0.287 in
7.3 mm
|
Acționare cu fante
|
||
| 0,8377 RON - 0,8377 RON | 17300 În stoc |
M5
|
Natural
|
NF E 25-123
|
PP
|
0.524 in
13.3 mm
|
Acționare cu fante
|
||
| 1,0048 RON - 1,0048 RON | 18300 În stoc |
M5
|
Negru
|
NF E 25-123
|
Nailon 6/6
|
0.681 in
17.3 mm
|
Acționare cu fante
|
||
| 0,7957 RON - 0,7957 RON | 3100 În stoc |
M5
|
Natural
|
NF E 25-123
|
PP
|
0.106 in
2.7 mm
|
Acționare cu fante
|
||
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina