Skrutky s valcovou hlavou sú vhodné tam, kde hlava nie je viditeľná. Tento typ hlavy má vonkajšiu hranu valcového tvaru
Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.
Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați
| Interval de preț | Disponibilitate | Dimensiune filet | Lungimea filetului | Tip de unitate | Cumpără | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,7721 RON - 0,9531 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M10 x 1.5
|
0.984 in
25.0 mm
|
Acționare cu fante
|
||
| 0,9403 RON - 1,1609 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M8 x 1.25
|
1.378 in
35.0 mm
|
Acționare cu fante
|
||
| 0,4528 RON - 0,559 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M6 x 1.0
|
1.181 in
30.0 mm
|
Acționare cu fante
|
||
| 0,244 RON - 0,3012 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M6 x 1.0
|
1.575 in
40.0 mm
|
Acționare cu fante
|
||
| 0,26 RON - 0,321 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M4 x 0.7
|
1.575 in
40.0 mm
|
Acționare cu fante
|
||
| 0,2097 RON - 0,2589 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M5 x 0.8
|
0.315 in
8.0 mm
|
Acționare cu fante
|
||
| 0,2786 RON - 0,344 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M5 x 0.8
|
1.378 in
35.0 mm
|
Acționare cu fante
|
||
| 0,1751 RON - 0,2162 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M3.5 x 0.6
|
0.63 in
16.0 mm
|
Acționare cu fante
|
||
| 0,1773 RON - 0,219 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M4 x 0.7
|
0.315 in
8.0 mm
|
Acționare cu fante
|
||
| 0,8977 RON - 1,1083 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M8 x 1.25
|
0.394 in
10.0 mm
|
Acționare cu fante
|
||
| 0,1762 RON - 0,2176 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M3.5 x 0.6
|
0.787 in
20.0 mm
|
Acționare cu fante
|
||
| 0,9171 RON - 1,1322 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M8 x 1.25
|
0.63 in
16.0 mm
|
Acționare cu fante
|
||
| 0,3956 RON - 0,3956 RON | 1900 În stoc |
M6
|
0.315 in
8.0 mm
|
Acționare cu fante
|
||
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina