Skrutky s valcovou hlavou sú vhodné tam, kde hlava nie je viditeľná. Tento typ hlavy má vonkajšiu hranu valcového tvaru
Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.
Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați
| Interval de preț | Disponibilitate | Dimensiune filet | Lungimea filetului | Tip de unitate | Cumpără | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,1614 RON - 0,1993 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M3 x 0.5
|
0.236 in
6.0 mm
|
Acționare cu fante
|
||
| 0,166 RON - 0,2049 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M3 x 0.5
|
0.472 in
12.0 mm
|
Acționare cu fante
|
||
| 0,1701 RON - 0,21 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M3 x 0.5
|
0.984 in
25.0 mm
|
Acționare cu fante
|
||
| 0,1629 RON - 0,2011 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M3 x 0.5
|
0.315 in
8.0 mm
|
Acționare cu fante
|
||
| 0,1599 RON - 0,1974 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M2.5 x 0.45
|
0.157 in
4.0 mm
|
Acționare cu fante
|
||
| 0,244 RON - 0,3012 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M6 x 1.0
|
1.575 in
40.0 mm
|
Acționare cu fante
|
||
| 0,177 RON - 0,2185 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M4 x 0.7
|
0.236 in
6.0 mm
|
Acționare cu fante
|
||
| 0,1976 RON - 0,2439 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M5 x 0.8
|
0.472 in
12.0 mm
|
Acționare cu fante
|
||
| 0,329 RON - 0,4062 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M6 x 1.0
|
0.787 in
20.0 mm
|
Acționare cu fante
|
||
| 0,284 RON - 0,3505 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M5 x 0.8
|
1.181 in
30.0 mm
|
Acționare cu fante
|
||
| 0,1751 RON - 0,2162 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M3.5 x 0.6
|
0.63 in
16.0 mm
|
Acționare cu fante
|
||
| 0,4528 RON - 0,559 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M6 x 1.0
|
1.181 in
30.0 mm
|
Acționare cu fante
|
||
| 0,9403 RON - 1,1609 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M8 x 1.25
|
1.378 in
35.0 mm
|
Acționare cu fante
|
||
| 0,1675 RON - 0,2067 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M2.5 x 0.45
|
0.63 in
16.0 mm
|
Acționare cu fante
|
||
| 0,1721 RON - 0,2124 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M3.5 x 0.6
|
0.394 in
10.0 mm
|
Acționare cu fante
|
||
| 0,2134 RON - 0,2635 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M3.5 x 0.6
|
1.378 in
35.0 mm
|
Acționare cu fante
|
||
| 0,1701 RON - 0,21 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M3.5 x 0.6
|
0.315 in
8.0 mm
|
Acționare cu fante
|
||
| 0,1773 RON - 0,219 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M4 x 0.7
|
0.315 in
8.0 mm
|
Acționare cu fante
|
||
| 0,2126 RON - 0,2624 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M5 x 0.8
|
0.394 in
10.0 mm
|
Acționare cu fante
|
||
| 0,1796 RON - 0,2218 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M4 x 0.7
|
0.472 in
12.0 mm
|
Acționare cu fante
|
||
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina