Meniu Caută

Șuruburi mecanice - Asamblare

În stoc

Hlava kruhového tvaru so zaoblenou vonkajšou hranou.

Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Filtrare sau căutare variante

Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați

Imperial
Metric
Ascundere Afișare Filtre
41 Rezultate
Informații SKU produse
Numărul piesei Essentra Interval de preț Disponibilitate Dimensiune filet Culoare Lungimea filetului Tip de unitate Cumpără
0,329 RON - 0,4062 RON Solicitați termenul de livrare aici
1/4-20
Natural
9.5 mm
Acționare cu fante
0,2259 RON - 0,3163 RON Solicitați termenul de livrare aici
M3
Crom
10.0 mm
Acționare cu fante
0,3683 RON - 0,5859 RON Solicitați termenul de livrare aici
M3
Crom
20.0 mm
Acționare cu fante
0,3148 RON - 0,4969 RON 250 În stoc
M4
Crom
12.0 mm
Acționare cu fante
0,6544 RON - 0,846 RON 500 În stoc
M4
Natural
40.0 mm
Acționare cu fante
0,5421 RON - 0,7529 RON Solicitați termenul de livrare aici
M5
Crom
20.0 mm
Acționare cu fante
0,9351 RON - 2,2864 RON Solicitați termenul de livrare aici
M5
Crom
40.0 mm
Acționare cu fante
0,6832 RON - 1,2472 RON Solicitați termenul de livrare aici
M6
Crom
16.0 mm
Acționare cu fante
0,9337 RON - 1,6976 RON 280 În stoc
M6
Natural
45.0 mm
Acționare cu fante
2,2726 RON - 5,0519 RON 200 În stoc
M8
Natural
80.0 mm
Acționare cu fante
2,2589 RON - 3,6829 RON Solicitați termenul de livrare aici
M8
Natural
60.0 mm
Acționare cu fante
4,121 RON - 10,4736 RON 25 În stoc
M10
Natural
50.0 mm
Acționare cu fante
0,8049 RON - 1,4649 RON Solicitați termenul de livrare aici
M5
Natural
45.0 mm
Acționare cu fante
0,9967 RON - 2,4506 RON Solicitați termenul de livrare aici
M6
Crom
30.0 mm
Acționare cu fante
1,0775 RON - 1,9577 RON Solicitați termenul de livrare aici
M6
Natural
70.0 mm
Acționare cu fante
0,4983 RON - 0,7913 RON Solicitați termenul de livrare aici
M6
Natural
5.0 mm
Acționare cu fante
1,2527 RON - 3,0668 RON Solicitați termenul de livrare aici
M6
Crom
40.0 mm
Acționare cu fante
0,9241 RON - 1,2815 RON 200 În stoc
M5
Natural
40.0 mm
Acționare cu fante
0,5859 RON - 0,8132 RON 250 În stoc
M2.5
Crom
6.0 mm
Acționare cu fante
0,2573 RON - 0,3587 RON Solicitați termenul de livrare aici
M3
Crom
16.0 mm
Acționare cu fante
  • din 3
Șurub Acționare cu fante M4 12.0 mm Oțel moale Crom

10180006

Interval de preț
0,4969 RON - 0,3148 RON

Niveluri de stoc
250 În stoc
Caracteristici
  • Diametru cap
    8.0 mm
  • Înălțime cap
    2.4 mm
  • Lungimea filetului
    12.0 mm
  • Dimensiune filet
    M4
  • Model cu șurub
    Șurub mecanic
Șurub Acționare cu fante M4 40.0 mm Nailon Natural

10325872

Interval de preț
0,846 RON - 0,6544 RON

Niveluri de stoc
500 În stoc
Caracteristici
  • Diametru cap
    8.0 mm
  • Înălțime cap
    2.4 mm
  • Lungimea filetului
    40.0 mm
  • Dimensiune filet
    M4
  • Model cu șurub
    Șurub mecanic
Șurub Acționare cu fante M6 45.0 mm Nailon Natural

10326121

Interval de preț
1,6976 RON - 0,9337 RON

Niveluri de stoc
280 În stoc
Caracteristici
  • Diametru cap
    12.0 mm
  • Înălțime cap
    3.6 mm
  • Lungimea filetului
    45.0 mm
  • Dimensiune filet
    M6
  • Model cu șurub
    Șurub mecanic
Șurub Acționare cu fante M8 80.0 mm Nailon Natural

10326275

Interval de preț
5,0519 RON - 2,2726 RON

Niveluri de stoc
200 În stoc
Caracteristici
  • Diametru cap
    16.0 mm
  • Înălțime cap
    4.8 mm
  • Lungimea filetului
    80.0 mm
  • Dimensiune filet
    M8
  • Model cu șurub
    Șurub mecanic
Șurub Acționare cu fante M10 50.0 mm Nailon Natural

10326329

Interval de preț
10,4736 RON - 4,121 RON

Niveluri de stoc
25 În stoc
Caracteristici
  • Diametru cap
    20.0 mm
  • Înălțime cap
    6.0 mm
  • Lungimea filetului
    50.0 mm
  • Dimensiune filet
    M10
  • Model cu șurub
    Șurub mecanic
Șurub Acționare cu fante M5 40.0 mm Nailon Natural

10325971

Interval de preț
1,2815 RON - 0,9241 RON

Niveluri de stoc
200 În stoc
Caracteristici
  • Diametru cap
    10.0 mm
  • Înălțime cap
    3.0 mm
  • Lungimea filetului
    40.0 mm
  • Dimensiune filet
    M5
  • Model cu șurub
    Șurub mecanic
Șurub Acționare cu fante M2.5 6.0 mm Oțel inoxidabil Crom

10325612

Interval de preț
0,8132 RON - 0,5859 RON

Niveluri de stoc
250 În stoc
Caracteristici
  • Diametru cap
    5.0 mm
  • Înălțime cap
    1.5 mm
  • Lungimea filetului
    6.0 mm
  • Dimensiune filet
    M2.5
  • Model cu șurub
    Șurub mecanic