10179956
050031640952
| Cantitate | Preț unitar |
|---|---|
| 500 - 999 | 0,3676 RON |
| 1000 + | 0,2637 RON |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Diametru cap | 0.236 in |
|---|---|
| Diametru cap | 6.0 mm |
| Înălțime cap | 1.8 mm |
| Înălțime cap | 0.071 in |
| Lungimea filetului | 16.0 mm |
| Lungimea filetului | 0.63 in |
| Dimensiune filet | M3 |
| Model cu șurub | Șurub mecanic |
| Tip de unitate | Acționare cu fante |
| Tip cap | Binder Head |
| Culoare | Crom |
| Finalizare | Placat cu zinc |
| Specificații | DIN 85 |
| Cod Vamal | 7318190090 |
| Material complet | Oțel moale |
Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore
Vă mulțumim pentru că ne-ați contactat. Vă vom scrie în cel mai scurt timp
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina