10326343
050107000002
Cantitate | Preț unitar |
---|---|
25 - 249 | 11,7194 RON |
250 - 999 | 5,7364 RON |
1000 + | 4,6275 RON |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Head Diameter | 20.0 mm |
---|---|
Head Diameter | 0.787 in |
Head Height | 6.0 mm |
Head Height | 0.236 in |
Thread Length | 70.0 mm |
Thread Length | 2.756 in |
Thread Size | M10 |
Screw Type | Machine Screw |
Drive Type | Slotted Drive |
Head Type | Binder Head |
Colour | Natural |
Finish | No Finish |
Specifications | DIN 85 |
Commodity Code | 3926909790 |
Full Material | Nylon 6/6 |
Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore
Vă mulțumim pentru că ne-ați contactat. Vă vom scrie în cel mai scurt timp
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina