Șuruburile ventilate sunt elemente de fixare cu un orificiu perforat prin mijloc care permit gazelor prinse în partea inferioară a unei găuri filetate oarbe să iasă prin miez și să ofere flux de aer în cadrul unei aplicații. Șuruburile sunt o opțiune comună pentru sistemele HV și UHV, deoarece caracteristica lor de aerisire centrală reduce scurgerile virtuale de la sistemele de vid înalt.
Această gamă de șuruburi ventilate include șuruburi cu cap mecanic înfundat cu antrenare hexagonală. Unitățile hexagonale sunt potrivite pentru asamblarea de precizie și atunci când suprafața este limitată. Sunt fabricate din oțel inoxidabil.
Material: Oţel inoxidabil 316, Oţel inoxidabil 304 Cod Serie: SRP0093.A4
Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.
Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați
| Interval de preț | Disponibilitate | D3 | H1 | d2 | Material | A/F | d1 | l1 | Cumpără | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28,9864 RON - 38,6156 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
1.8
|
6.5
|
24.0
|
Oţel inoxidabil 316
|
8.0
|
M12
|
30.0
|
||
| 20,246 RON - 27,0112 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
1.8
|
4.4
|
16.0
|
Oţel inoxidabil 316
|
5.0
|
M8
|
30.0
|
||
| 14,3204 RON - 19,0609 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
1.6
|
3.3
|
12.0
|
Oţel inoxidabil 316
|
4.0
|
M6
|
12.0
|
||
| 26,9124 RON - 35,8503 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
1.6
|
3.3
|
12.0
|
Oţel inoxidabil 316
|
4.0
|
M6
|
45.0
|
||
| 16,2462 RON - 21,6287 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
1.8
|
4.4
|
16.0
|
Oţel inoxidabil 316
|
5.0
|
M8
|
16.0
|
||
| 15,8018 RON - 21,0855 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
1.6
|
3.3
|
12.0
|
Oţel inoxidabil 316
|
4.0
|
M6
|
16.0
|
||
| 23,3076 RON - 31,0604 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
1.8
|
4.4
|
16.0
|
Oţel inoxidabil 316
|
5.0
|
M8
|
40.0
|
||
| 23,0607 RON - 30,7641 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
1.6
|
3.3
|
12.0
|
Oţel inoxidabil 316
|
4.0
|
M6
|
35.0
|
||
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina