Meniu Caută

Șuruburi mecanice aerisite - cap înecat

În producție

Șuruburile ventilate sunt elemente de fixare cu un orificiu perforat prin mijloc care permit gazelor prinse în partea inferioară a unei găuri filetate oarbe să iasă prin miez și să ofere flux de aer în cadrul unei aplicații. Șuruburile sunt o opțiune comună pentru sistemele HV și UHV, deoarece caracteristica lor de aerisire centrală reduce scurgerile virtuale de la sistemele de vid înalt.

Această gamă de șuruburi ventilate include șuruburi cu cap mecanic înfundat cu antrenare hexagonală. Unitățile hexagonale sunt potrivite pentru asamblarea de precizie și atunci când suprafața este limitată. Sunt fabricate din oțel inoxidabil.

  • Caracteristica lor centrală de aerisire reduce scurgerile virtuale de la sistemele de vid înalt.
  • Ideal de utilizat în incinte, carcase și utilaje sigilate.
  • Unitățile hexagonale sunt potrivite pentru asamblarea de precizie.
Material: Oţel inoxidabil 316, Oţel inoxidabil 304 Cod Serie: SRP0093.A4

Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Filtrare sau căutare variante

Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați

Imperial
Metric
Ascundere Afișare Filtre
Afișează mai puține filtre Afișează mai multe filtre
168 Rezultate
Informații SKU produse
Numărul piesei Essentra Interval de preț Disponibilitate D3 H1 d2 Material A/F d1 l1 Cumpără
36,3935 RON - 48,4917 RON Solicitați termenul de livrare aici
1.8
6.5
24.0
Oţel inoxidabil 316
8.0
M12
45.0
35,6527 RON - 47,5535 RON Solicitați termenul de livrare aici
1.8
7.5
30.0
Oţel inoxidabil 316
10.0
M16
30.0
20,3942 RON - 27,2087 RON Solicitați termenul de livrare aici
1.8
5.5
20.0
Oţel inoxidabil 316
6.0
M10
20.0
24,9866 RON - 33,2825 RON Solicitați termenul de livrare aici
1.6
3.3
12.0
Oţel inoxidabil 316
4.0
M6
40.0
33,875 RON - 45,1832 RON Solicitați termenul de livrare aici
1.8
6.5
24.0
Oţel inoxidabil 316
8.0
M12
40.0
17,2338 RON - 22,962 RON Solicitați termenul de livrare aici
1.8
4.4
16.0
Oţel inoxidabil 316
5.0
M8
20.0
44,8869 RON - 59,8492 RON Solicitați termenul de livrare aici
1.8
7.5
30.0
Oţel inoxidabil 316
10.0
M16
45.0
43,8005 RON - 58,3678 RON Solicitați termenul de livrare aici
1.8
6.5
24.0
Oţel inoxidabil 316
8.0
M12
60.0
34,0232 RON - 45,3313 RON Solicitați termenul de livrare aici
1.8
5.5
20.0
Oţel inoxidabil 316
6.0
M10
55.0
13,2834 RON - 17,7276 RON Solicitați termenul de livrare aici
1.0
1.7
6.0
Oţel inoxidabil 316
2.0
M3
12.0
13,629 RON - 18,172 RON Solicitați termenul de livrare aici
1.6
3.3
12.0
Oţel inoxidabil 316
4.0
M6
10.0
20,4435 RON - 27,2581 RON Solicitați termenul de livrare aici
1.3
2.8
10.0
Oţel inoxidabil 316
3.0
M5
30.0
21,1349 RON - 28,1469 RON Solicitați termenul de livrare aici
1.6
3.3
12.0
Oţel inoxidabil 316
4.0
M6
30.0
15,0117 RON - 19,9991 RON Solicitați termenul de livrare aici
1.0
2.3
8.0
Oţel inoxidabil 316
2.5
M4
16.0
11,2094 RON - 14,9129 RON Solicitați termenul de livrare aici
1.0
2.3
8.0
Oţel inoxidabil 316
2.5
M4
5.0
17,3326 RON - 23,1101 RON Solicitați termenul de livrare aici
1.6
3.3
12.0
Oţel inoxidabil 316
4.0
M6
20.0
12,0982 RON - 16,1474 RON Solicitați termenul de livrare aici
1.3
2.8
10.0
Oţel inoxidabil 316
3.0
M5
6.0
16,6412 RON - 22,1719 RON Solicitați termenul de livrare aici
1.3
2.8
10.0
Oţel inoxidabil 316
3.0
M5
20.0
18,7646 RON - 24,9866 RON Solicitați termenul de livrare aici
1.8
4.4
16.0
Oţel inoxidabil 316
5.0
M8
25.0
26,9124 RON - 35,8503 RON Solicitați termenul de livrare aici
1.6
3.3
12.0
Oţel inoxidabil 316
4.0
M6
45.0
  • din 9