20703172
20703172
| Cantitate | Preț unitar |
|---|---|
| 1 - 9 | 9,6007 RON |
| 10 + | 8,6406 RON |
| d1 | M6 |
|---|---|
| l1 ±0.2 | 10.0 |
| d2 | 12.0 |
| l2 | 2.0 |
| h1 | 3.3 |
| A/F | 4.0 |
| Rezistență la tracțiune (N) | 116 N/mm |
| Culoare | Bej |
| Tip cap | Cu cap tubular |
| Material | PEEK |
| Mărime unitate de acționare | 4.0 |
Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore
Vă mulțumim pentru că ne-ați contactat. Vă vom scrie în cel mai scurt timp
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina