20187132
20187132
Cantitate | Preț unitar |
---|---|
1 - 99 | 82,8111 RON |
100 - 249 | 74,53 RON |
250 - 749 | 66,2489 RON |
750 + | 57,9678 RON |
d1 | M12 |
---|---|
l1 025 | 60.0 |
d2 a012 | 8.0 |
l2 025 | 15.0 |
d3 max | 18.0 |
d4 min | 13.2 |
H1 max | 12.0 |
Material | Titanium G2 |
Drive Type | Hex Drive |
Commodity Code | 7318156290 |
Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore
Vă mulțumim pentru că ne-ați contactat. Vă vom scrie în cel mai scurt timp
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina