20183479
20183479
Cantitate | Preț unitar |
---|---|
1 - 99 | 10,0407 RON |
100 - 249 | 9,0366 RON |
250 - 749 | 8,0325 RON |
750 + | 7,0284 RON |
d1 | M3 |
---|---|
l1 025 | 10.0 |
d2 a012 | 2.0 |
l2 025 | 4.5 |
d3 max | 5.5 |
d4 min | 3.5 |
H1 max | 3.0 |
Material | Oţel inoxidabil 316 |
Tip de unitate | Hexagonal |
Finalizare | Blackened |
Cod Vamal | 7318156290 |
Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore
Vă mulțumim pentru că ne-ați contactat. Vă vom scrie în cel mai scurt timp
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina