Șuruburile de etanșare pentru bolțuri sunt un tip de dispozitiv de fixare proiectat cu garnitură inelară pentru a oferi protecție bidirecțională sigură împotriva contaminanților, cum ar fi gazele și fluidele, în diverse aplicații, minimizând riscul de deteriorare a echipamentelor sensibile. Acestea împiedică pătrunderea apei, a prafului sau a altor contaminanți, asigurând o conexiune sigură și fiabilă.
Această gamă de șuruburi de etanșare include șuruburi cu cap hexagonal care încorporează o garnitură inelară care este comprimată, strânsă într-o canelură de precizie prelucrată între capul șurubului și suprafața de îmbinare, pentru a completa etanșarea. Sunt fabricate din oțel inoxidabil, care oferă o bună rezistență la coroziune și este ușor magnetic.
Șuruburile de etanșare integrale sunt utilizate în găurile filetate și nefiletate în aplicații precum țevi, supape sau pompe. Șuruburile de etanșare sunt utilizate în găurile filetate și nefiletate în aplicații precum dulapuri sau utilizate în industria auto și electrică. Vă rugăm să rețineți: șuruburile noastre de etanșare sunt concepute pentru a fi utilizate în aplicații în care sunt necesare proprietăți de etanșare. Pot fi confundate cu elementele de fixare standard; acestea nu necesită proprietăți de etanșare, iar cu o garnitură nu veți obține o etanșare așa cum obțineți cu șuruburile de etanșare, pe deasupra garnitura se poate deteriora.
Material: Oţel inoxidabil 316, Oţel inoxidabil 303 Cod Serie: SRP0176
Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.
Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați
| Interval de preț | Disponibilitate | h1 max | Material | A/F | d1 | l1 | d2 ±0.05 | Cumpără | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31,8727 RON - 49,0349 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
7.7
|
Oţel inoxidabil 316
|
18.0
|
M12
|
20.0
|
12.85
|
||
| 24,5545 RON - 37,7761 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
7.7
|
Oţel inoxidabil 303
|
18.0
|
M12
|
25.0
|
12.85
|
||
| 31,8727 RON - 49,0349 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
7.7
|
Oţel inoxidabil 316
|
18.0
|
M12
|
40.0
|
12.85
|
||
| 28,8555 RON - 44,3931 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
6.6
|
Oţel inoxidabil 316
|
16.0
|
M10
|
50.0
|
10.6
|
||
| 31,8727 RON - 49,0349 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
7.7
|
Oţel inoxidabil 316
|
18.0
|
M12
|
30.0
|
12.85
|
||
| 25,4639 RON - 39,1752 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
6.6
|
Oţel inoxidabil 316
|
16.0
|
M10
|
25.0
|
10.6
|
||
| 24,0088 RON - 36,9366 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
6.6
|
Oţel inoxidabil 303
|
16.0
|
M10
|
25.0
|
10.6
|
||
| 31,8727 RON - 49,0349 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
7.7
|
Oţel inoxidabil 316
|
18.0
|
M12
|
25.0
|
12.85
|
||
| 23,7521 RON - 36,5416 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
6.6
|
Oţel inoxidabil 316
|
16.0
|
M10
|
16.0
|
10.6
|
||
| 11,662 RON - 17,9416 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
3.0
|
Oţel inoxidabil 316
|
7.0
|
M4
|
16.0
|
4.5
|
||
| 22,1472 RON - 34,0725 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
6.6
|
Oţel inoxidabil 303
|
16.0
|
M10
|
30.0
|
10.6
|
||
| 24,5545 RON - 37,7761 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
6.6
|
Oţel inoxidabil 303
|
16.0
|
M10
|
50.0
|
10.6
|
||
| 10,5921 RON - 16,2956 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
3.0
|
Oţel inoxidabil 303
|
7.0
|
M4
|
16.0
|
4.5
|
||
| 28,2457 RON - 43,4549 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
6.6
|
Oţel inoxidabil 316
|
16.0
|
M10
|
40.0
|
10.6
|
||
| 31,8727 RON - 49,0349 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
7.7
|
Oţel inoxidabil 316
|
18.0
|
M12
|
50.0
|
12.85
|
||
| 25,6137 RON - 39,4057 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
7.7
|
Oţel inoxidabil 303
|
18.0
|
M12
|
30.0
|
12.85
|
||
| 24,5545 RON - 37,7761 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
7.7
|
Oţel inoxidabil 303
|
18.0
|
M12
|
40.0
|
12.85
|
||
| 31,8727 RON - 49,0349 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
7.7
|
Oţel inoxidabil 303
|
18.0
|
M12
|
50.0
|
12.85
|
||
| 24,5545 RON - 37,7761 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
7.7
|
Oţel inoxidabil 303
|
18.0
|
M12
|
20.0
|
12.85
|
||
| 24,5545 RON - 37,7761 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
6.6
|
Oţel inoxidabil 303
|
16.0
|
M10
|
40.0
|
10.6
|
||
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina