Această gamă de șuruburi de etanșare include șuruburi cu cap buton cu acționare hexagonală. Acționările hexagonale sunt ideale pentru asamblarea de precizie și sunt utilizate acolo unde este disponibilă o suprafață mai mică. Sunt fabricate din oțel inoxidabil care oferă o bună rezistență la coroziune și sunt ușor magnetice.
Șuruburile de etanșare sunt un tip de dispozitiv de fixare proiectat cu garnitură inelară pentru a oferi protecție bidirecțională sigură împotriva contaminanților, cum ar fi gazele și fluidele, în diverse aplicații, minimizând riscul de deteriorare a echipamentelor sensibile. Acestea împiedică pătrunderea apei, a prafului sau a altor contaminanți, asigurând o conexiune sigură și fiabilă.
Șuruburile de etanșare sunt utilizate în găurile filetate și nefiletate în aplicații precum dulapuri sau utilizate în industria auto și electrică. Vă rugăm să rețineți: șuruburile noastre de etanșare sunt concepute pentru a fi utilizate în aplicații în care sunt necesare proprietăți de etanșare. Pot fi confundate cu elementele de fixare standard; acestea nu necesită proprietăți de etanșare, iar cu o garnitură nu veți obține o etanșare așa cum obțineți cu șuruburile de etanșare, pe deasupra garnitura se poate deteriora.
Material: Oţel inoxidabil 316, Oţel inoxidabil 303 Cod Serie: SRP0174
Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.
Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați
| Interval de preț | Disponibilitate | d2 max | h1 max | Material | A/F | d1 | l1 | d3 ±0.05 | Cumpără | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10,9131 RON - 16,7894 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
9.5
|
2.8
|
Oţel inoxidabil 303
|
3.0
|
M5
|
16.0
|
5.6
|
||
| 13,3739 RON - 20,5753 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
14.0
|
4.4
|
Oţel inoxidabil 303
|
5.0
|
M8
|
12.0
|
8.5
|
||
| 19,5794 RON - 30,1221 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
21.0
|
6.6
|
Oţel inoxidabil 303
|
8.0
|
M12
|
30.0
|
12.9
|
||
| 11,448 RON - 17,6124 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
5.7
|
1.7
|
Oţel inoxidabil 316
|
2.0
|
M3
|
20.0
|
3.6
|
||
| 19,5794 RON - 30,1221 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
17.5
|
5.5
|
Oţel inoxidabil 303
|
6.0
|
M10
|
40.0
|
10.6
|
||
| 11,0201 RON - 16,954 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
5.7
|
1.7
|
Oţel inoxidabil 316
|
2.0
|
M3
|
12.0
|
3.6
|
||
| 19,5794 RON - 30,1221 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
21.0
|
6.6
|
Oţel inoxidabil 303
|
8.0
|
M12
|
25.0
|
12.9
|
||
| 14,7648 RON - 22,7151 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
14.0
|
4.4
|
Oţel inoxidabil 303
|
5.0
|
M8
|
30.0
|
8.5
|
||
| 13,6948 RON - 21,069 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
10.5
|
3.3
|
Oţel inoxidabil 303
|
4.0
|
M6
|
25.0
|
6.8
|
||
| 19,5794 RON - 30,1221 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
17.5
|
5.5
|
Oţel inoxidabil 303
|
6.0
|
M10
|
16.0
|
10.6
|
||
| 14,0158 RON - 21,5629 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
14.0
|
4.4
|
Oţel inoxidabil 303
|
5.0
|
M8
|
20.0
|
8.5
|
||
| 10,6992 RON - 16,4602 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
5.7
|
1.7
|
Oţel inoxidabil 316
|
2.0
|
M3
|
6.0
|
3.6
|
||
| 8,7733 RON - 13,4974 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
5.7
|
1.7
|
Oţel inoxidabil 303
|
2.0
|
M3
|
6.0
|
3.6
|
||
| 12,8389 RON - 19,7522 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
10.5
|
3.3
|
Oţel inoxidabil 303
|
4.0
|
M6
|
16.0
|
6.8
|
||
| 10,6992 RON - 16,4602 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
9.5
|
2.8
|
Oţel inoxidabil 303
|
3.0
|
M5
|
12.0
|
5.6
|
||
| 11,2341 RON - 17,2832 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
9.5
|
2.8
|
Oţel inoxidabil 303
|
3.0
|
M5
|
20.0
|
5.6
|
||
| 10,8061 RON - 16,6248 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
5.7
|
1.7
|
Oţel inoxidabil 316
|
2.0
|
M3
|
8.0
|
3.6
|
||
| 11,5551 RON - 17,777 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
7.6
|
2.2
|
Oţel inoxidabil 316
|
2.5
|
M4
|
10.0
|
4.5
|
||
| 19,5794 RON - 30,1221 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
17.5
|
5.5
|
Oţel inoxidabil 303
|
6.0
|
M10
|
25.0
|
10.6
|
||
| 19,5794 RON - 30,1221 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
21.0
|
6.6
|
Oţel inoxidabil 316
|
8.0
|
M12
|
25.0
|
12.9
|
||
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina