Meniu Caută

șuruburi de etanșare cu cap buton

În producție

Șuruburile de etanșare sunt un tip de dispozitiv de fixare, proiectat cu o caracteristică de etanșare pentru a oferi o conexiune sigură și etanșă la diverse aplicații, minimizând riscul de slăbire din cauza vibrațiilor sau mișcării. Acestea împiedică pătrunderea apei, a prafului sau a altor contaminanți, asigurând o conexiune sigură și fiabilă.

Șuruburile de etanșare sunt utilizate în găurile filetate și nefiletate în aplicații precum dulapuri sau utilizate în industria auto și electrică.

Această gamă de șuruburi de etanșare prezintă un cap de tip capac cu acționare hexagonală, cu o garnitură inelară încorporată, care este comprimată și strânsă între cap și suprafața de îmbinare, pentru a completa etanșarea. Sunt fabricate din oțel inoxidabil, care oferă o bună rezistență la coroziune și este ușor magnetic.

  • Material: oțel inoxidabil
  • AISI 303, 1.4305 sau AISI 316, 1.440
  • Rezistență la întindere: 550 N/mm² sau 480N/mm²

Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Filtrare sau căutare variante

Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați

Imperial
Metric
Ascundere Afișare Filtre
Afișează mai puține filtre Afișează mai multe filtre
44 Rezultate
Informații SKU produse
Essentra Part Number Interval de preț Disponibilitate d2 max h1 max Drive Torx d1 l1 d3 ±0.05 Cumpără
8,0243 RON - 12,3451 RON În producție
5.5
3.0
TX 10
M3
8.0
3.6
5,6705 RON - 8,7238 RON În producție
3.8
2.0
TX 6
M2
10.0
2.35
8,2383 RON - 12,6743 RON În producție
5.5
3.0
TX 10
M3
10.0
3.6
12,0899 RON - 18,60 RON În producție
10.0
6.0
TX 30
M6
12.0
6.8
10,0571 RON - 15,4725 RON În producție
8.5
5.0
TX 25
M5
10.0
5.6
9,0942 RON - 13,9911 RON În producție
10.0
6.0
TX 30
M6
20.0
6.8
17,3325 RON - 26,6654 RON În producție
13.0
8.0
TX 45
M8
30.0
8.5
13,0529 RON - 20,0814 RON În producție
10.0
6.0
TX 30
M6
25.0
6.8
19,0444 RON - 29,299 RON În producție
16.0
10.0
TX 50
M10
16.0
10.6
21,6122 RON - 33,2495 RON În producție
16.0
10.0
TX 50
M10
30.0
10.6
5,5635 RON - 8,5592 RON În producție
3.8
2.0
TX 6
M2
8.0
2.35
7,2753 RON - 11,1929 RON În producție
4.5
2.5
TX 8
M2.5
12.0
2.75
8,7732 RON - 13,4973 RON În producție
5.5
3.0
TX 10
M3
20.0
3.6
5,4565 RON - 8,3946 RON În producție
3.8
2.0
TX 6
M2
4.0
2.35
9,2012 RON - 14,1557 RON În producție
7.0
4.0
TX 20
M4
20.0
4.5
12,4109 RON - 19,0938 RON În producție
10.0
6.0
TX 30
M6
16.0
6.8
16,0486 RON - 24,6902 RON În producție
13.0
8.0
TX 45
M8
20.0
8.5
23,538 RON - 36,2123 RON În producție
16.0
10.0
TX 50
M10
40.0
10.6
10,3781 RON - 15,9663 RON În producție
8.5
5.0
TX 25
M5
12.0
5.6
15,4067 RON - 23,7026 RON În producție
13.0
8.0
TX 45
M8
16.0
8.5
  • din 3
Cap capac Șurub de etanșare M3 8.0 Oţel inoxidabil 303

20227838

Interval de preț
12,3451 RON - 8,0243 RON

Niveluri de stoc
În producție
Caracteristici
  • d1
    M3
  • l1
    8.0
  • h1 max
    3.0
  • d2 max
    5.5
  • d3 ±0.05
    3.6
Cap capac Șurub de etanșare M2 10.0 Oţel inoxidabil 303

20227777

Interval de preț
8,7238 RON - 5,6705 RON

Niveluri de stoc
În producție
Caracteristici
  • d1
    M2
  • l1
    10.0
  • h1 max
    2.0
  • d2 max
    3.8
  • d3 ±0.05
    2.35
Cap capac Șurub de etanșare M3 10.0 Oţel inoxidabil 303

20227845

Interval de preț
12,6743 RON - 8,2383 RON

Niveluri de stoc
În producție
Caracteristici
  • d1
    M3
  • l1
    10.0
  • h1 max
    3.0
  • d2 max
    5.5
  • d3 ±0.05
    3.6
Cap capac Șurub de etanșare M6 12.0 Oţel inoxidabil 303

20227982

Interval de preț
18,60 RON - 12,0899 RON

Niveluri de stoc
În producție
Caracteristici
  • d1
    M6
  • l1
    12.0
  • h1 max
    6.0
  • d2 max
    10.0
  • d3 ±0.05
    6.8
Cap capac Șurub de etanșare M5 10.0 Oţel inoxidabil 303

20227944

Interval de preț
15,4725 RON - 10,0571 RON

Niveluri de stoc
În producție
Caracteristici
  • d1
    M5
  • l1
    10.0
  • h1 max
    5.0
  • d2 max
    8.5
  • d3 ±0.05
    5.6
Cap capac Șurub de etanșare M6 20.0 Oţel inoxidabil 303

20228002

Interval de preț
13,9911 RON - 9,0942 RON

Niveluri de stoc
În producție
Caracteristici
  • d1
    M6
  • l1
    20.0
  • h1 max
    6.0
  • d2 max
    10.0
  • d3 ±0.05
    6.8
Cap capac Șurub de etanșare M8 30.0 Oţel inoxidabil 303

20228071

Interval de preț
26,6654 RON - 17,3325 RON

Niveluri de stoc
În producție
Caracteristici
  • d1
    M8
  • l1
    30.0
  • h1 max
    8.0
  • d2 max
    13.0
  • d3 ±0.05
    8.5
Cap capac Șurub de etanșare M6 25.0 Oţel inoxidabil 303

20228019

Interval de preț
20,0814 RON - 13,0529 RON

Niveluri de stoc
În producție
Caracteristici
  • d1
    M6
  • l1
    25.0
  • h1 max
    6.0
  • d2 max
    10.0
  • d3 ±0.05
    6.8
Cap capac Șurub de etanșare M10 16.0 Oţel inoxidabil 303

20228088

Interval de preț
29,299 RON - 19,0444 RON

Niveluri de stoc
În producție
Caracteristici
  • d1
    M10
  • l1
    16.0
  • h1 max
    10.0
  • d2 max
    16.0
  • d3 ±0.05
    10.6
Cap capac Șurub de etanșare M10 30.0 Oţel inoxidabil 303

20228118

Interval de preț
33,2495 RON - 21,6122 RON

Niveluri de stoc
În producție
Caracteristici
  • d1
    M10
  • l1
    30.0
  • h1 max
    10.0
  • d2 max
    16.0
  • d3 ±0.05
    10.6
Cap capac Șurub de etanșare M2 8.0 Oţel inoxidabil 303

20227760

Interval de preț
8,5592 RON - 5,5635 RON

Niveluri de stoc
În producție
Caracteristici
  • d1
    M2
  • l1
    8.0
  • h1 max
    2.0
  • d2 max
    3.8
  • d3 ±0.05
    2.35
Cap capac Șurub de etanșare M2.5 12.0 Oţel inoxidabil 303

20227814

Interval de preț
11,1929 RON - 7,2753 RON

Niveluri de stoc
În producție
Caracteristici
  • d1
    M2.5
  • l1
    12.0
  • h1 max
    2.5
  • d2 max
    4.5
  • d3 ±0.05
    2.75
Cap capac Șurub de etanșare M3 20.0 Oţel inoxidabil 303

20227869

Interval de preț
13,4973 RON - 8,7732 RON

Niveluri de stoc
În producție
Caracteristici
  • d1
    M3
  • l1
    20.0
  • h1 max
    3.0
  • d2 max
    5.5
  • d3 ±0.05
    3.6
Cap capac Șurub de etanșare M2 4.0 Oţel inoxidabil 303

20227753

Interval de preț
8,3946 RON - 5,4565 RON

Niveluri de stoc
În producție
Caracteristici
  • d1
    M2
  • l1
    4.0
  • h1 max
    2.0
  • d2 max
    3.8
  • d3 ±0.05
    2.35
Cap capac Șurub de etanșare M4 20.0 Oţel inoxidabil 303

20227920

Interval de preț
14,1557 RON - 9,2012 RON

Niveluri de stoc
În producție
Caracteristici
  • d1
    M4
  • l1
    20.0
  • h1 max
    4.0
  • d2 max
    7.0
  • d3 ±0.05
    4.5
Cap capac Șurub de etanșare M6 16.0 Oţel inoxidabil 303

20227999

Interval de preț
19,0938 RON - 12,4109 RON

Niveluri de stoc
În producție
Caracteristici
  • d1
    M6
  • l1
    16.0
  • h1 max
    6.0
  • d2 max
    10.0
  • d3 ±0.05
    6.8
Cap capac Șurub de etanșare M8 20.0 Oţel inoxidabil 303

20228057

Interval de preț
24,6902 RON - 16,0486 RON

Niveluri de stoc
În producție
Caracteristici
  • d1
    M8
  • l1
    20.0
  • h1 max
    8.0
  • d2 max
    13.0
  • d3 ±0.05
    8.5
Cap capac Șurub de etanșare M10 40.0 Oţel inoxidabil 303

20228125

Interval de preț
36,2123 RON - 23,538 RON

Niveluri de stoc
În producție
Caracteristici
  • d1
    M10
  • l1
    40.0
  • h1 max
    10.0
  • d2 max
    16.0
  • d3 ±0.05
    10.6
Cap capac Șurub de etanșare M5 12.0 Oţel inoxidabil 303

20227951

Interval de preț
15,9663 RON - 10,3781 RON

Niveluri de stoc
În producție
Caracteristici
  • d1
    M5
  • l1
    12.0
  • h1 max
    5.0
  • d2 max
    8.5
  • d3 ±0.05
    5.6
Cap capac Șurub de etanșare M8 16.0 Oţel inoxidabil 303

20228040

Interval de preț
23,7026 RON - 15,4067 RON

Niveluri de stoc
În producție
Caracteristici
  • d1
    M8
  • l1
    16.0
  • h1 max
    8.0
  • d2 max
    13.0
  • d3 ±0.05
    8.5
Cap capac Șurub de etanșare M10 20.0 Oţel inoxidabil 303

20228095

Interval de preț
30,6159 RON - 19,9003 RON

Niveluri de stoc
În producție
Caracteristici
  • d1
    M10
  • l1
    20.0
  • h1 max
    10.0
  • d2 max
    16.0
  • d3 ±0.05
    10.6
Cap capac Șurub de etanșare M6 30.0 Oţel inoxidabil 303

20228026

Interval de preț
20,7398 RON - 13,4808 RON

Niveluri de stoc
În producție
Caracteristici
  • d1
    M6
  • l1
    30.0
  • h1 max
    6.0
  • d2 max
    10.0
  • d3 ±0.05
    6.8
Cap capac Șurub de etanșare M5 20.0 Oţel inoxidabil 303

20227975

Interval de preț
16,7893 RON - 10,913 RON

Niveluri de stoc
În producție
Caracteristici
  • d1
    M5
  • l1
    20.0
  • h1 max
    5.0
  • d2 max
    8.5
  • d3 ±0.05
    5.6
Cap capac Șurub de etanșare M4 12.0 Oţel inoxidabil 303

20227906

Interval de preț
13,6619 RON - 8,8802 RON

Niveluri de stoc
În producție
Caracteristici
  • d1
    M4
  • l1
    12.0
  • h1 max
    4.0
  • d2 max
    7.0
  • d3 ±0.05
    4.5
Cap capac Șurub de etanșare M8 25.0 Oţel inoxidabil 303

20228064

Interval de preț
25,6778 RON - 16,6906 RON

Niveluri de stoc
În producție
Caracteristici
  • d1
    M8
  • l1
    25.0
  • h1 max
    8.0
  • d2 max
    13.0
  • d3 ±0.05
    8.5
Cap capac Șurub de etanșare M12 30.0 Oţel inoxidabil 303

20228156

Interval de preț
39,85 RON - 25,9025 RON

Niveluri de stoc
În producție
Caracteristici
  • d1
    M12
  • l1
    30.0
  • h1 max
    12.0
  • d2 max
    18.0
  • d3 ±0.05
    12.85
Cap capac Șurub de etanșare M12 40.0 Oţel inoxidabil 303

20228163

Interval de preț
39,85 RON - 25,9025 RON

Niveluri de stoc
În producție
Caracteristici
  • d1
    M12
  • l1
    40.0
  • h1 max
    12.0
  • d2 max
    18.0
  • d3 ±0.05
    12.85
Cap capac Șurub de etanșare M5 16.0 Oţel inoxidabil 303

20227968

Interval de preț
16,4601 RON - 10,6991 RON

Niveluri de stoc
În producție
Caracteristici
  • d1
    M5
  • l1
    16.0
  • h1 max
    5.0
  • d2 max
    8.5
  • d3 ±0.05
    5.6
Cap capac Șurub de etanșare M12 20.0 Oţel inoxidabil 303

20228132

Interval de preț
39,669 RON - 25,7849 RON

Niveluri de stoc
În producție
Caracteristici
  • d1
    M12
  • l1
    20.0
  • h1 max
    12.0
  • d2 max
    18.0
  • d3 ±0.05
    12.85
Cap capac Șurub de etanșare M12 25.0 Oţel inoxidabil 303

20228149

Interval de preț
39,85 RON - 25,9025 RON

Niveluri de stoc
În producție
Caracteristici
  • d1
    M12
  • l1
    25.0
  • h1 max
    12.0
  • d2 max
    18.0
  • d3 ±0.05
    12.85
Cap capac Șurub de etanșare M4 8.0 Oţel inoxidabil 303

20227883

Interval de preț
13,0035 RON - 8,4523 RON

Niveluri de stoc
În producție
Caracteristici
  • d1
    M4
  • l1
    8.0
  • h1 max
    4.0
  • d2 max
    7.0
  • d3 ±0.05
    4.5
Cap capac Șurub de etanșare M5 8.0 Oţel inoxidabil 303

20227937

Interval de preț
15,3079 RON - 9,9502 RON

Niveluri de stoc
În producție
Caracteristici
  • d1
    M5
  • l1
    8.0
  • h1 max
    5.0
  • d2 max
    8.5
  • d3 ±0.05
    5.6
Cap capac Șurub de etanșare M4 10.0 Oţel inoxidabil 303

20227890

Interval de preț
13,1681 RON - 8,5592 RON

Niveluri de stoc
În producție
Caracteristici
  • d1
    M4
  • l1
    10.0
  • h1 max
    4.0
  • d2 max
    7.0
  • d3 ±0.05
    4.5
Cap capac Șurub de etanșare M4 6.0 Oţel inoxidabil 303

20227876

Interval de preț
13,0035 RON - 8,4523 RON

Niveluri de stoc
În producție
Caracteristici
  • d1
    M4
  • l1
    6.0
  • h1 max
    4.0
  • d2 max
    7.0
  • d3 ±0.05
    4.5
Cap capac Șurub de etanșare M2.5 8.0 Oţel inoxidabil 303

20227807

Interval de preț
11,1929 RON - 7,2753 RON

Niveluri de stoc
În producție
Caracteristici
  • d1
    M2.5
  • l1
    8.0
  • h1 max
    2.5
  • d2 max
    4.5
  • d3 ±0.05
    2.75
Cap capac Șurub de etanșare M3 12.0 Oţel inoxidabil 303

20227852

Interval de preț
12,5096 RON - 8,1313 RON

Niveluri de stoc
În producție
Caracteristici
  • d1
    M3
  • l1
    12.0
  • h1 max
    3.0
  • d2 max
    5.5
  • d3 ±0.05
    3.6
Cap capac Șurub de etanșare M8 12.0 Oţel inoxidabil 303

20228033

Interval de preț
23,2088 RON - 15,0857 RON

Niveluri de stoc
În producție
Caracteristici
  • d1
    M8
  • l1
    12.0
  • h1 max
    8.0
  • d2 max
    13.0
  • d3 ±0.05
    8.5
Cap capac Șurub de etanșare M10 25.0 Oţel inoxidabil 303

20228101

Interval de preț
31,9327 RON - 20,7562 RON

Niveluri de stoc
În producție
Caracteristici
  • d1
    M10
  • l1
    25.0
  • h1 max
    10.0
  • d2 max
    16.0
  • d3 ±0.05
    10.6
Cap capac Șurub de etanșare M12 50.0 Oţel inoxidabil 303

20228170

Interval de preț
39,85 RON - 25,9025 RON

Niveluri de stoc
În producție
Caracteristici
  • d1
    M12
  • l1
    50.0
  • h1 max
    12.0
  • d2 max
    18.0
  • d3 ±0.05
    12.85
Cap capac Șurub de etanșare M2.5 10.0 Oţel inoxidabil 303

20227081

Interval de preț
15,9663 RON - 10,3781 RON

Niveluri de stoc
În producție
Caracteristici
  • d1
    M2.5
  • l1
    10.0
  • h1 max
    2.5
  • d2 max
    4.5
  • d3 ±0.05
    2.75
Cap capac Șurub de etanșare M2 12.0 Oţel inoxidabil 303

20227784

Interval de preț
9,5468 RON - 6,2055 RON

Niveluri de stoc
În producție
Caracteristici
  • d1
    M2
  • l1
    12.0
  • h1 max
    2.0
  • d2 max
    3.8
  • d3 ±0.05
    2.35
Cap capac Șurub de etanșare M2.5 6.0 Oţel inoxidabil 303

20227791

Interval de preț
9,0531 RON - 5,8845 RON

Niveluri de stoc
În producție
Caracteristici
  • d1
    M2.5
  • l1
    6.0
  • h1 max
    2.5
  • d2 max
    4.5
  • d3 ±0.05
    2.75
Cap capac Șurub de etanșare M3 6.0 Oţel inoxidabil 303

20227821

Interval de preț
12,1805 RON - 7,9173 RON

Niveluri de stoc
În producție
Caracteristici
  • d1
    M3
  • l1
    6.0
  • h1 max
    3.0
  • d2 max
    5.5
  • d3 ±0.05
    3.6
Cap capac Șurub de etanșare M4 16.0 Oţel inoxidabil 303

20227913

Interval de preț
13,9911 RON - 9,0942 RON

Niveluri de stoc
În producție
Caracteristici
  • d1
    M4
  • l1
    16.0
  • h1 max
    4.0
  • d2 max
    7.0
  • d3 ±0.05
    4.5