Nastavovacie skrutky sa používajú na zaistenie predmetov pôsobením tlaku alebo trenia s iným predmetom alebo proti nemu, ako napríklad na upevnenie remenice alebo ozubeného kolesa k hriadeľu.
Náš sortiment je vyrobený z prírodného polyamidu 6.6 a je k dispozícii v širokej škále veľkostí a dĺžok závitov a veľkostí drážok. Nastavovacie skrutky sú ideálne v prípade, keď by hlava skrutky nemala vyčnievať z obrobku.
Cod Serie: SR1957
Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.
Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați
Interval de preț | Disponibilitate | Dimensiune filet | Lungimea filetului | Cumpără | |
---|---|---|---|---|---|
0,5585 RON - 0,8872 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M4
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
0,7243 RON - 1,0021 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M6
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
0,8872 RON - 1,2267 RON | 20 În stoc |
M6
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
1,7387 RON - 2,3412 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M8
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
0,7448 RON - 1,0323 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M6
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
1,4101 RON - 1,8756 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M8
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
0,6996 RON - 0,9693 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M6
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
0,7789 RON - 1,0801 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M6
|
0.63 in
16.0 mm
|
||
0,6037 RON - 0,8379 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M4
|
0.63 in
16.0 mm
|
||
1,684 RON - 2,2453 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M8
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
0,5832 RON - 0,8077 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M4
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
0,7693 RON - 1,0651 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M6
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
1,5608 RON - 2,0947 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M8
|
0.63 in
16.0 mm
|
||
0,5695 RON - 0,7885 RON | 250 În stoc |
M4
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
1,0062 RON - 1,0062 RON | 800 În stoc |
M12
|
0.63 in
16.0 mm
|
||
0,3123 RON - 0,3402 RON | 1400 În stoc |
M3
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
0,7045 RON - 0,9996 RON | 17997 În stoc |
M8
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
0,2406 RON - 0,2406 RON | 18000 În stoc |
M5
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
0,2696 RON - 0,397 RON | 16900 În stoc |
M6
|
0.63 in
16.0 mm
|
||
0,8094 RON - 0,8573 RON | 400 În stoc |
M8
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina