Nastavovacie skrutky sa používajú na zaistenie predmetov pôsobením tlaku alebo trenia s iným predmetom alebo proti nemu, ako napríklad na upevnenie remenice alebo ozubeného kolesa k hriadeľu.
Náš sortiment je vyrobený z prírodného polyamidu 6.6 a je k dispozícii v širokej škále veľkostí a dĺžok závitov a veľkostí drážok. Nastavovacie skrutky sú ideálne v prípade, keď by hlava skrutky nemala vyčnievať z obrobku.
Cod Serie: SR1957
Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.
Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați
| Interval de preț | Disponibilitate | Dimensiune filet | Lungimea filetului | Cumpără | |
|---|---|---|---|---|---|
| 0,7045 RON - 0,9996 RON | 18097 În stoc |
M8
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 0,3724 RON - 0,4668 RON | 4100 În stoc |
M3
|
0.236 in
6.0 mm
|
||
| 0,2552 RON - 0,3283 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M5
|
0.63 in
16.0 mm
|
||
| 0,521 RON - 0,5529 RON | 4700 În stoc |
M6 x 1.0
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 0,2406 RON - 0,2406 RON | 13000 În stoc |
M5
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 0,2696 RON - 0,397 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M6 x 1.0
|
0.63 in
16.0 mm
|
||
| 0,2552 RON - 0,3389 RON | 7700 În stoc |
M6 x 1.0
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 1,0062 RON - 1,0062 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M12
|
0.63 in
16.0 mm
|
||
| 0,3123 RON - 0,3402 RON | 200 În stoc |
M3
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| 3,5091 RON - 3,5091 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M12 x 1.75
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 0,63 RON - 0,63 RON | 7800 În stoc |
M8
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 0,513 RON - 0,513 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M3
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 0,8094 RON - 0,8573 RON | 400 În stoc |
M8
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 0,4001 RON - 0,4333 RON | 20548 În stoc |
M6 x 1.0
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 0,2206 RON - 0,2206 RON | 16700 În stoc |
M5
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 0,5339 RON - 0,8447 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M4
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 0,3244 RON - 0,3244 RON | 3000 În stoc |
M3
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
| 0,5585 RON - 0,8872 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M4
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| 0,7243 RON - 1,0021 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M6
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| 0,6037 RON - 0,8379 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M4
|
0.63 in
16.0 mm
|
||
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina