Elementele de legare a cărților sunt realizate din metal, ceea ce oferă rezistență superioară, durabilitate și rezistență excelentă la uzură. Acest grup include stâlpul filetat tată și partea mamă a prizei; ambele părți sunt unite pentru a susține hârtiile sau materialele legate (fiecare piesă se comercializează separat). Spre deosebire de omologul său tată, șuruburile de carte mamă nu au o împingere spre cap.
Îmbină mai multe foi prin înșurubarea lor într-o piesă de îmbinare cu mâna sau cu o șurubelniță plată. Utilizate pentru asamblarea panourilor, cum ar fi mostrele, grafice colorate, cataloage, cărți de mostre și multe altele.
Material: Oțel Culoare: Placată cu alamă, Negru, Placat cu nichel Cod Serie:
Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.
Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați
Interval de preț | Disponibilitate | Tip cap | Material | Diametru cap | Lungime coadă | Tip de unitate | Model cu șurub | Cumpără | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0,2817 RON - 0,2817 RON | 105 În stoc |
Cap rotund
|
Oțel
|
0.354 in
9.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
Acționare cu fante
|
Șurub de asamblare - tip tată
|
||
0,3182 RON - 0,3182 RON | 400 În stoc |
Cap rotund
|
Oțel
|
0.354 in
9.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
Acționare cu fante
|
Șurub de asamblare - tip tată
|
||
0,2833 RON - 0,2833 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
Cap rotund
|
Oțel
|
0.354 in
9.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
Acționare cu fante
|
Șurub de asamblare - tip tată
|
||
0,2817 RON - 0,2817 RON | 800 În stoc |
Cap rotund
|
Oțel
|
0.354 in
9.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
Acționare cu fante
|
Șurub de asamblare - tip tată
|
||
0,315 RON - 0,315 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
Cap rotund
|
Oțel
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
Acționare cu fante
|
Șurub de asamblare - tip tată
|
||
0,315 RON - 0,315 RON | 8800 În stoc |
Cap rotund
|
Oțel
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
Acționare cu fante
|
Șurub de asamblare - tip tată
|
||
0,7968 RON - 0,9145 RON | 200 În stoc |
Cap rotund
|
Oțel
|
0.374 in
9.5 mm
|
1.378 in
35.0 mm
|
Acționare la nivel
|
Șurub de asamblare - tip mamă
|
||
1,2034 RON - 1,2034 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
Cap rotund
|
Oțel
|
0.374 in
9.5 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
Acționare la nivel
|
Șurub de asamblare - tip mamă
|
||
0,5969 RON - 0,6845 RON | 200 În stoc |
Cap rotund
|
Oțel
|
0.374 in
9.5 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
Acționare la nivel
|
Șurub de asamblare - tip mamă
|
||
1,0733 RON - 1,2472 RON | 3000 În stoc |
Cap rotund
|
Oțel
|
0.374 in
9.5 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
Acționare la nivel
|
Șurub de asamblare - tip mamă
|
||
1,1801 RON - 1,3691 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
Cap rotund
|
Oțel
|
0.374 in
9.5 mm
|
2.756 in
70.0 mm
|
Acționare la nivel
|
Șurub de asamblare - tip mamă
|
||
1,3964 RON - 1,6155 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
Cap rotund
|
Oțel
|
0.374 in
9.5 mm
|
3.543 in
90.0 mm
|
Acționare la nivel
|
Șurub de asamblare - tip mamă
|
||
0,4381 RON - 0,5018 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
Cap rotund
|
Oțel
|
0.374 in
9.5 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
Acționare la nivel
|
Șurub de asamblare - tip mamă
|
||
0,7312 RON - 0,8377 RON | 5 În stoc |
Cap rotund
|
Oțel
|
0.374 in
9.5 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
Acționare la nivel
|
Șurub de asamblare - tip mamă
|
||
1,2472 RON - 1,2472 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
Cap rotund
|
Oțel
|
0.374 in
9.5 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
Acționare la nivel
|
Șurub de asamblare - tip mamă
|
||
1,2924 RON - 1,4923 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
Cap rotund
|
Oțel
|
0.374 in
9.5 mm
|
3.15 in
80.0 mm
|
Acționare la nivel
|
Șurub de asamblare - tip mamă
|
||
0,5065 RON - 0,5804 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
Cap rotund
|
Oțel
|
0.374 in
9.5 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
Acționare la nivel
|
Șurub de asamblare - tip mamă
|
||
0,6804 RON - 0,7899 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
Cap rotund
|
Oțel
|
0.374 in
9.5 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
Acționare la nivel
|
Șurub de asamblare - tip mamă
|
||
0,4381 RON - 0,5018 RON | 600 În stoc |
Cap rotund
|
Oțel
|
0.374 in
9.5 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
Acționare la nivel
|
Șurub de asamblare - tip mamă
|
||
0,7543 RON - 0,8721 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
Cap rotund
|
Oțel
|
0.374 in
9.5 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
Acționare la nivel
|
Șurub de asamblare - tip mamă
|
||
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina