Meniu Caută

Șuruburi cu inel de ridicare - tip mamă

În producție

Aceste șuruburi cu inel de ridicare cu filet mamă oferă un punct de ridicare și prindere sigur și convenabil pentru diferite sarcini grele. Când sunt folosite, păstrarea feței în contact solid cu suprafața de prindere este esențială.

Au o tijă cilindrică solidă, cu un capăt filetat pentru atașare și un inel deschis la celălalt capăt. Inelul cu buclă servește ca punct de conectare sigur pentru cârlige, lanțuri și alte echipamente de ridicare. Designul de tip mamă oferă o conexiune puternică și fiabilă, permițând operațiuni de ridicare sigure și rapide. Nu sunt destinate ridicării repetate și nu trebuie utilizate la unghiuri de ridicare mai mari de 45 sau cu sarcini pivotante.

Pot rezista la temperaturi cuprinse între -20 C și +200 C. Pot funcționa chiar și la temperaturi puțin mai ridicate, dar acest lucru va reduce capacitatea de sarcină cu 10% până la 25%. Sunt adesea folosite pentru cârlige, lanțuri și alte echipamente de ridicare în șantierele de construcții, structuri industriale și aplicații auto.

  • Păstrarea feței în contact solid cu suprafața de prindere este esențială.
  • Rezistă la temperaturi de la -20 C la +200 C.
  • Sunt folosite pentru cârlige și lanțuri, în șantiere și în automobile.
  • Au o tijă cilindrică solidă, cu un capăt filetat pentru atașare și un inel deschis la celălalt capăt.
Material: Oţel inoxidabil 316, Oţel inoxidabil 303, Oțel placat cu zinc Cod Serie: SRP4044, SRP4041

Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Filtrare sau căutare variante

Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați

Imperial
Metric
Ascundere Afișare Filtre
Afișează mai puține filtre Afișează mai multe filtre
36 Rezultate
Informații SKU produse
Numărul piesei Essentra Interval de preț Disponibilitate h1 Material d1 Tip filet w1 w2 d2 Cumpără
36,686 RON - 56,4017 RON Solicitați termenul de livrare aici
45.0
Oţel inoxidabil 316
M10
Coarse
45.0
25.0
25.0
91,091 RON - 140,1558 RON Solicitați termenul de livrare aici
71.0
Oţel inoxidabil 316
M20
Coarse
72.0
40.0
40.0
54,156 RON - 83,3049 RON Solicitați termenul de livrare aici
71.0
Oţel inoxidabil 303
M20
Coarse
72.0
40.0
40.0
152,634 RON - 234,791 RON Solicitați termenul de livrare aici
109.0
Oțel placat cu zinc
M33
Coarse
108.0
60.0
65.0
57,30 RON - 88,1464 RON Solicitați termenul de livrare aici
53.0
Oţel inoxidabil 316
M12
Coarse
54.0
30.0
30.0
33,442 RON - 51,4104 RON Solicitați termenul de livrare aici
31.0
Oţel inoxidabil 316
M6
Coarse
36.0
16.0
20.0
164,813 RON - 253,5583 RON Solicitați termenul de livrare aici
90.0
Oţel inoxidabil 316
M24
Coarse
90.0
50.0
50.0
77,814 RON - 119,6915 RON Solicitați termenul de livrare aici
53.0
Oţel inoxidabil 303
M12
Coarse
54.0
30.0
30.0
22,111 RON - 34,0407 RON Solicitați termenul de livrare aici
53.0
Oțel placat cu zinc
M12
Coarse
54.0
30.0
30.0
11,929 RON - 18,3181 RON Solicitați termenul de livrare aici
36.0
Oțel placat cu zinc
M6
Coarse
36.0
20.0
20.0
245,023 RON - 376,9932 RON Solicitați termenul de livrare aici
90.0
Oțel placat cu zinc
M24
Fine
90.0
50.0
50.0
344,799 RON - 530,4259 RON Solicitați termenul de livrare aici
147.0
Oțel placat cu zinc
M42
Coarse
144.0
80.0
85.0
22,96 RON - 35,2885 RON Solicitați termenul de livrare aici
36.0
Oţel inoxidabil 316
M8
Coarse
36.0
20.0
20.0
312,256 RON - 480,413 RON Solicitați termenul de livrare aici
109.0
Oţel inoxidabil 316
M30
Coarse
108.0
60.0
65.0
35,189 RON - 54,1057 RON Solicitați termenul de livrare aici
31.0
Oţel inoxidabil 303
M6
Coarse
36.0
16.0
20.0
38,533 RON - 59,2468 RON Solicitați termenul de livrare aici
36.0
Oţel inoxidabil 303
M8
Coarse
36.0
20.0
20.0
42,376 RON - 65,1864 RON Solicitați termenul de livrare aici
45.0
Oţel inoxidabil 303
M10
Coarse
45.0
25.0
25.0
13,077 RON - 20,115 RON Solicitați termenul de livrare aici
36.0
Oțel placat cu zinc
M8
Coarse
36.0
20.0
20.0
98,828 RON - 152,0351 RON Solicitați termenul de livrare aici
90.0
Oțel placat cu zinc
M27
Coarse
90.0
50.0
50.0
37,435 RON - 57,5997 RON Solicitați termenul de livrare aici
71.0
Oțel placat cu zinc
M18
Coarse
72.0
40.0
40.0
  • din 2