Meniu Caută

Șuruburi cu împingere - plăcuță de alamă

În producție

Aceste șuruburi de împingere cu plăcuțe din alamă sunt proiectate pentru a oferi o suprafață portantă controlată pentru componentele care trebuie să fie poziționate și fixate cu precizie, reducând în același timp mișcarea axială sau deteriorarea suprafeței de îmbinare. Garantează o acțiune uniformă și controlată, reducând în același timp frecarea și uzura.

Pe măsură ce șurubul se rotește, placa de alamă aplică presiune pe suprafața pe care o atinge, permițând mișcarea sau reglarea controlată. Oferă un punct de contact sigur și stabil și sunt extrem de rezistente la uzură.

Sunt simplu de instalat sub presiune: strângeți sau împingeți ușor axele filetate, arborii sau părțile tratate la suprafață și plasați piese mai delicate. Sunt frecvent utilizate în asamblarea mecanică, instrumentare de precizie, calibrare și aliniere.

  • Oferă o suprafață de rulment controlată pentru componentele care trebuie să fie poziționate și atașate cu precizie.
  • Oferă un punct de contact sigur și stabil și sunt extrem de rezistente la uzură.
  • Folosite în asamblarea mecanică, instrumentare de precizie, calibrare și aliniere.
Material: Oţel inoxidabil 303 Cod Serie: SR34140

Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Filtrare sau căutare variante

Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați

Imperial
Metric
Ascundere Afișare Filtre
22 Rezultate
Informații SKU produse
Numărul piesei Essentra Interval de preț Disponibilitate l1 d2 A/F l2 d1 Cumpără
31,4951 RON - 39,3814 RON Solicitați termenul de livrare aici
5.0
1.5
1.5
1.0
M3
19,5659 RON - 24,4574 RON Solicitați termenul de livrare aici
11.5
4.0
3.0
1.9
M6
21,9617 RON - 27,4522 RON Solicitați termenul de livrare aici
6.5
2.5
2.0
1.2
M4
24,3576 RON - 30,447 RON Solicitați termenul de livrare aici
14.0
7.0
5.0
2.7
M10
21,7122 RON - 27,1527 RON Solicitați termenul de livrare aici
16.5
2.5
2.0
1.2
M4
20,5642 RON - 25,7052 RON Solicitați termenul de livrare aici
20.5
3.0
2.5
1.3
M5
20,5642 RON - 25,7052 RON Solicitați termenul de livrare aici
26.5
4.0
3.0
1.9
M6
30,2473 RON - 37,7842 RON Solicitați termenul de livrare aici
32.5
8.5
6.0
3.4
M12
23,2595 RON - 29,0993 RON Solicitați termenul de livrare aici
7.5
1.5
1.5
1.0
M3
21,4127 RON - 26,7534 RON Solicitați termenul de livrare aici
10.5
2.5
2.0
1.2
M4
19,6657 RON - 24,6071 RON Solicitați termenul de livrare aici
12.5
3.0
2.5
1.3
M5
20,8137 RON - 26,0047 RON Solicitați termenul de livrare aici
12.0
5.5
4.0
2.5
M8
28,7499 RON - 35,9374 RON Solicitați termenul de livrare aici
22.5
8.5
6.0
3.4
M12
19,6657 RON - 24,6071 RON Solicitați termenul de livrare aici
8.5
3.0
2.5
1.3
M5
21,4127 RON - 26,7534 RON Solicitați termenul de livrare aici
32.0
5.5
4.0
2.5
M8
28,4005 RON - 35,4882 RON Solicitați termenul de livrare aici
18.5
8.5
6.0
3.4
M12
24,3576 RON - 30,447 RON Solicitați termenul de livrare aici
18.0
7.0
5.0
2.7
M10
24,9066 RON - 31,1457 RON Solicitați termenul de livrare aici
27.0
7.0
5.0
2.7
M10
25,6553 RON - 32,0941 RON Solicitați termenul de livrare aici
37.0
7.0
5.0
2.7
M10
20,8137 RON - 26,0047 RON Solicitați termenul de livrare aici
22.0
5.5
4.0
2.5
M8
  • din 2