20235413
20235413
| Cantitate | Preț unitar |
|---|---|
| 1 - 99 | 21,3129 RON |
| 100 - 249 | 19,1666 RON |
| 250 - 749 | 17,0703 RON |
| 750 + | 14,924 RON |
| d1+0|-0.025 | 5.0 |
|---|---|
| l1 005 00 | 30.0 |
| d2 | M4 |
| d3 | 9.0 |
| l2 | 5.0 |
| h1 | 1.3 |
| A/F | 2.5 |
| Material | Inoxidabil înnegrit 316 |
| Cod Vamal | 7318156290 |
Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore
Vă mulțumim pentru că ne-ați contactat. Vă vom scrie în cel mai scurt timp
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina