Meniu Caută

Șuruburi cu filet parțial - cap bombat

În stoc

Această gamă de șuruburi cu filet parțial include șuruburi care dispun de un cap bombat și acționare hexagonală, torx sau cu fantă.

  • Acționările hexagonale sunt ideale pentru asamblarea de precizie și sunt perfect de utilizat acolo unde este disponibilă o suprafață mai mică.
  • Acționările torx oferă o tehnică de cuplare pozitivă și de localizare rapidă, pentru transmiterea cuplului de antrenare cu mai puțină presiune necesară în jos.
  • Cele acționate cu fantă acceptă șurubelnițele cu lamă standard și necesită mai puțină presiune în jos pentru a antrena piesele, decât cele cu deschideri încastrate.

Sunt fabricate din oțel inoxidabil austenitic sau titan, care oferă o bună rezistență la coroziune și prelucrabilitate. Materialul este o alegere populară pentru aplicații în construcții și auto.
  • Sunt fabricate din oțel inoxidabil austenitic sau titan, care oferă o bună rezistență la coroziune și prelucrabilitate.
  • Materialul este o alegere populară pentru aplicații în construcții și auto.
Material: Oţel inoxidabil 303, Oţel inoxidabil 316, Oțel inoxidabil 416, Titaniu G2, Titaniu G5 Culoare: , Negru Cod Serie: SRP0145.A2, SRP0132.A2, SRP0145.A4, SRP0130.A4, SRP0131, SRP0145.B2, SRP0132.B2, SRP0130.B2, SRP0145.B4, SRP0130.B4, SRP0132, SRP0130.T2, SRP0130.T5, SRP0130.A2

Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Filtrare sau căutare variante

Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați

Imperial
Metric
Ascundere Afișare Filtre
Afișează mai puține filtre Afișează mai multe filtre
1.669 Rezultate
Informații SKU produse
Numărul piesei Essentra Interval de preț Disponibilitate d2 d1+0|-0.025 l1 005 00 Material l2 Tip de unitate d3 Cumpără
Solicitați termenul de livrare aici
M5
6.0
2.0
Oţel inoxidabil 316
6.0
Acționare torx
10.0
Solicitați termenul de livrare aici
M3
4.0
12.0
Oţel inoxidabil 303
4.0
Acționare torx
6.0
Solicitați termenul de livrare aici
M6
8.0
8.0
Titaniu G5
11.0
Hexagonal
12.0
Solicitați termenul de livrare aici
M5
6.0
14.0
Oţel inoxidabil 316
6.0
Hexagonal
10.0
Solicitați termenul de livrare aici
M8
10.0
65.0
Oţel inoxidabil 316
12.0
Hexagonal
14.0
Solicitați termenul de livrare aici
M6
8.0
45.0
Oţel inoxidabil 316
11.0
Hexagonal
12.0
Solicitați termenul de livrare aici
M6
8.0
18.0
Oţel inoxidabil 316
11.0
Hexagonal
12.0
Solicitați termenul de livrare aici
M6
8.0
90.0
Oţel inoxidabil 303
11.0
Acționare torx
12.0
Solicitați termenul de livrare aici
M5
6.0
80.0
Oţel inoxidabil 303
6.0
Acționare torx
10.0
Solicitați termenul de livrare aici
M10
12.0
14.0
Oţel inoxidabil 316
16.0
Hexagonal
20.0
Solicitați termenul de livrare aici
M10
12.0
65.0
Oţel inoxidabil 316
16.0
Hexagonal
20.0
Solicitați termenul de livrare aici
M10
12.0
12.0
Oţel inoxidabil 316
16.0
Hexagonal
20.0
Solicitați termenul de livrare aici
M6
8.0
14.0
Oţel inoxidabil 303
11.0
Acționare torx
12.0
Solicitați termenul de livrare aici
M3
4.0
50.0
Oţel inoxidabil 303
4.0
Acționare torx
6.0
Solicitați termenul de livrare aici
M4
5.0
50.0
Oţel inoxidabil 303
5.0
Acționare torx
8.0
Solicitați termenul de livrare aici
M4
5.0
7.0
Oţel inoxidabil 303
5.0
Acționare torx
8.0
Solicitați termenul de livrare aici
M16
20.0
35.0
Oţel inoxidabil 316
22.0
Hexagonal
30.0
Solicitați termenul de livrare aici
M3
4.0
2.0
Oţel inoxidabil 303
4.0
Acționare torx
6.0
Solicitați termenul de livrare aici
M4
5.0
7.0
Oţel inoxidabil 303
5.0
Acționare torx
8.0
Solicitați termenul de livrare aici
M8
10.0
14.0
Oţel inoxidabil 316
12.0
Acționare torx
14.0
  • din 84