20247959
20247959
| Cantitate | Preț unitar |
|---|
| d1+0|-0.025 | 6.0 |
|---|---|
| l1 005 00 | 3.0 |
| d2 | M5 |
| d3 | 10.0 |
| l2 | 6.0 |
| h1 | 5.0 |
| TX Size | TX-25 |
| Tip de unitate | Acționare torx |
| Material | Oţel inoxidabil 303 |
| Cod Vamal | 7318156290 |
| Finalizare | Înnegrit |
Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore
Vă mulțumim pentru că ne-ați contactat. Vă vom scrie în cel mai scurt timp
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina