Meniu Caută

Șurub guler Cap capac M12 16.0 30.0 Oţel inoxidabil 316

Șurub înfundat cu cap cilindric imbus și acționare hexagonală. Diametrul treptei este mai mare decât partea filetată a șuruburilor. Poate fi folosit în locul unui știft de montare, diblu, îmbinare, arbore sau acolo unde este necesară mișcarea de alunecare.
Numărul piesei Essentra:

20233556

Numărul piesei producătorului:

20233556

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Din păcate, nu sunt disponibile informații despre prețuri. Apelați echipa de asistență pentru clienți la numărul +40 317 112 790 sau trimiteți un e-mail la adresa info@essentracomponents.ro
Ambalaj standard: 1

Comandă în multiplu de 1

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
d1+0|-0.025 16.0
l1 005 00 30.0
d2 M12
d3 24.0
l2 18.0
h1 11.0
A/F 8.0
Tip de unitate Hexagonal
Material Oţel inoxidabil 316
Cod Vamal 7318156290
Finalizare Înnegrit

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne