Meniu Caută

Șurub guler Cap capac M3 4.0 5.0 Oţel inoxidabil 303

Șurub înfundat cu cap cilindric imbus și acționare hexagonală. Diametrul treptei este mai mare decât partea filetată a șuruburilor. Poate fi folosit în locul unui știft de montare, diblu, îmbinare, arbore sau acolo unde este necesară mișcarea de alunecare.
Numărul piesei Essentra:

20225049

Numărul piesei producătorului:

20225049

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Din păcate, nu sunt disponibile informații despre prețuri. Apelați echipa de asistență pentru clienți la numărul +40 317 112 790 sau trimiteți un e-mail la adresa info@essentracomponents.ro
Ambalaj standard: 1

Comandă în multiplu de 1

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
d1+0|-0.025 4.0
l1 005 00 5.0
d2 M3
d3 6.0
l2 4.0
h1 3.0
TX Size TX-10
Tip de unitate Acționare torx
Material Oţel inoxidabil 303
Cod Vamal 7318156290

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne