Meniu Caută

Șurub guler Cap capac M5 6.0 6.0 Oţel inoxidabil 303

Șurub înfundat cu cap cilindric imbus și acționare hexagonală. Diametrul treptei este mai mare decât partea filetată a șuruburilor. Poate fi folosit în locul unui știft de montare, diblu, îmbinare, arbore sau acolo unde este necesară mișcarea de alunecare.
Numărul piesei Essentra:

20221386

Numărul piesei producătorului:

20221386

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Din păcate, nu sunt disponibile informații despre prețuri. Apelați echipa de asistență pentru clienți la numărul +40 317 112 790 sau trimiteți un e-mail la adresa info@essentracomponents.ro
Ambalaj standard: 1

Comandă în multiplu de 1

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
d1+0|-0.025 6.0
l1 005 00 6.0
d2 M5
d3 10.0
l2 6.0
h1 5.0
w1 1.2
Tip de unitate Acționare cu fante
Material Oţel inoxidabil 303
Cod Vamal 7318156290

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne