Șuruburile cu cap cilindric imbus Anu-Lok dispun de un umăr cilindric care distinge capul șurubului de secțiunea sa filetată. Această umăr este prelucrat cu precizie pentru a servi ca suprafață de sprijin pentru capul șurubului.
Aceste șuruburi utilizează Anu-Lok 180 (AnuLok), un patch reutilizabil din nailon care funcționează ca un piuliță din nailon. În timpul instalării, peticul de nailon se contractă pentru a umple golul dintre filete, creând un mecanism de prindere care împiedică desfacerea șurubului din cauza vibrațiilor sau a stresului mecanic.
Echipate cu un cu cap tubular hexagonal, aceste șuruburi pot fi ușor strânse sau desfăcute folosind o cheie hexagonală.
Material: 303 Inoxidabil cu blocare a filetului Cod Serie: SRP0130
Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.
Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați
| Interval de preț | Disponibilitate | d2 | d1+0|-0.025 | h1 | l1 005 00 | l2 | A/F | d3 | Cumpără | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16,3684 RON - 23,3835 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M2
|
3.0
|
2.0
|
25.0
|
4.0
|
1.5
|
5.0
|
||
| 15,0749 RON - 21,5426 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M3
|
4.0
|
3.0
|
20.0
|
4.0
|
2.0
|
6.0
|
||
| 14,8261 RON - 21,1446 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M3
|
4.0
|
3.0
|
16.0
|
4.0
|
2.0
|
6.0
|
||
| 14,2291 RON - 20,2988 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M3
|
4.0
|
3.0
|
5.0
|
4.0
|
2.0
|
6.0
|
||
| 16,866 RON - 24,08 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M4
|
5.0
|
4.0
|
25.0
|
5.0
|
2.5
|
8.0
|
||
| 15,0749 RON - 21,5426 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M4
|
5.0
|
4.0
|
3.0
|
5.0
|
2.5
|
8.0
|
||
| 30,5975 RON - 43,6823 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M8
|
10.0
|
7.0
|
60.0
|
12.0
|
5.0
|
14.0
|
||
| 47,6625 RON - 68,1106 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M12
|
16.0
|
11.0
|
40.0
|
18.0
|
8.0
|
24.0
|
||
| 37,6126 RON - 53,7322 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M8
|
10.0
|
7.0
|
100.0
|
12.0
|
5.0
|
14.0
|
||
| 24,876 RON - 35,523 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M6
|
8.0
|
6.0
|
60.0
|
11.0
|
4.0
|
12.0
|
||
| 29,702 RON - 42,4385 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M6
|
8.0
|
6.0
|
90.0
|
11.0
|
4.0
|
12.0
|
||
| 28,5577 RON - 40,7967 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M10
|
12.0
|
8.0
|
8.0
|
16.0
|
6.0
|
20.0
|
||
| 45,8216 RON - 65,424 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M12
|
16.0
|
11.0
|
35.0
|
18.0
|
8.0
|
24.0
|
||
| 27,1149 RON - 38,7071 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M8
|
10.0
|
7.0
|
40.0
|
12.0
|
5.0
|
14.0
|
||
| 29,4532 RON - 42,0405 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M10
|
12.0
|
8.0
|
12.0
|
16.0
|
6.0
|
20.0
|
||
| 23,5825 RON - 33,6822 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M8
|
10.0
|
7.0
|
20.0
|
12.0
|
5.0
|
14.0
|
||
| 23,1347 RON - 33,0354 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M6
|
8.0
|
6.0
|
50.0
|
11.0
|
4.0
|
12.0
|
||
| 24,4283 RON - 34,926 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M8
|
10.0
|
7.0
|
25.0
|
12.0
|
5.0
|
14.0
|
||
| 25,6223 RON - 36,6175 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M6
|
8.0
|
6.0
|
65.0
|
11.0
|
4.0
|
12.0
|
||
| 31,4931 RON - 44,9759 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M8
|
10.0
|
7.0
|
65.0
|
12.0
|
5.0
|
14.0
|
||
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina