20757632
20757632
| Cantitate | Preț unitar |
|---|---|
| 1 - 99 | 68,1106 RON |
| 100 - 199 | 61,2946 RON |
| 200 - 499 | 54,4785 RON |
| 500 + | 47,6625 RON |
| d1+0|-0.025 | 16.0 |
|---|---|
| l1 005 00 | 40.0 |
| d2 | M12 |
| d3 | 24.0 |
| l2 | 18.0 |
| h1 | 11.0 |
| A/F | 8.0 |
| Tip cap | Cap capac |
| Tip de unitate | Hexagonal |
| Material | 303 Inoxidabil cu blocare a filetului |
Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore
Vă mulțumim pentru că ne-ați contactat. Vă vom scrie în cel mai scurt timp
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina