Meniu Caută

Șuruburi cu filet parțial cap bombat Anu-Lok

În producție

Șuruburile cu cap cilindric imbus Anu-Lok dispun de un umăr cilindric care distinge capul șurubului de secțiunea sa filetată. Această umăr este prelucrat cu precizie pentru a servi ca suprafață de sprijin pentru capul șurubului.

Aceste șuruburi utilizează Anu-Lok 180 (AnuLok), un patch reutilizabil din nailon care funcționează ca un piuliță din nailon. În timpul instalării, peticul de nailon se contractă pentru a umple golul dintre filete, creând un mecanism de prindere care împiedică desfacerea șurubului din cauza vibrațiilor sau a stresului mecanic.

Echipate cu un cu cap tubular hexagonal, aceste șuruburi pot fi ușor strânse sau desfăcute folosind o cheie hexagonală.

  • Acestea sunt adecvate pentru o varietate de aplicații, inclusiv în domeniul electronicii, al mașinilor și al utilizărilor în industria auto.
  • Șuruburile posedă anumite proprietăți magnetice și sunt rezistente la coroziune.
Material: 303 Inoxidabil cu blocare a filetului Cod Serie: SRP0130

Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Filtrare sau căutare variante

Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați

Imperial
Metric
Ascundere Afișare Filtre
Afișează mai puține filtre Afișează mai multe filtre
170 Rezultate
Informații SKU produse
Numărul piesei Essentra Interval de preț Disponibilitate d2 d1+0|-0.025 h1 l1 005 00 l2 A/F d3 Cumpără
14,6271 RON - 20,8959 RON Solicitați termenul de livrare aici
M2
3.0
2.0
3.0
4.0
1.5
5.0
15,0749 RON - 21,5426 RON Solicitați termenul de livrare aici
M2
3.0
2.0
8.0
4.0
1.5
5.0
14,4778 RON - 20,6969 RON Solicitați termenul de livrare aici
M2
3.0
2.0
2.0
4.0
1.5
5.0
14,9256 RON - 21,2939 RON Solicitați termenul de livrare aici
M3
4.0
3.0
18.0
4.0
2.0
6.0
15,8212 RON - 22,5874 RON Solicitați termenul de livrare aici
M3
4.0
3.0
35.0
4.0
2.0
6.0
16,3684 RON - 23,3835 RON Solicitați termenul de livrare aici
M3
4.0
3.0
45.0
4.0
2.0
6.0
15,3734 RON - 21,9904 RON Solicitați termenul de livrare aici
M4
5.0
4.0
7.0
5.0
2.5
8.0
14,8261 RON - 21,1446 RON Solicitați termenul de livrare aici
M3
4.0
3.0
14.0
4.0
2.0
6.0
14,2291 RON - 20,2988 RON Solicitați termenul de livrare aici
M3
4.0
3.0
4.0
4.0
2.0
6.0
12,1395 RON - 17,3635 RON Solicitați termenul de livrare aici
M3
4.0
3.0
10.0
4.0
2.0
6.0
14,0301 RON - 20,0501 RON Solicitați termenul de livrare aici
M3
4.0
3.0
2.0
4.0
2.0
6.0
14,3286 RON - 20,4978 RON Solicitați termenul de livrare aici
M3
4.0
3.0
7.0
4.0
2.0
6.0
15,9704 RON - 22,7864 RON Solicitați termenul de livrare aici
M2
3.0
2.0
20.0
4.0
1.5
5.0
14,0301 RON - 20,0501 RON Solicitați termenul de livrare aici
M3
4.0
3.0
3.0
4.0
2.0
6.0
14,9256 RON - 21,2939 RON Solicitați termenul de livrare aici
M2
3.0
2.0
6.0
4.0
1.5
5.0
14,8261 RON - 21,1446 RON Solicitați termenul de livrare aici
M2
3.0
2.0
4.0
4.0
1.5
5.0
15,3734 RON - 21,9904 RON Solicitați termenul de livrare aici
M2
3.0
2.0
12.0
4.0
1.5
5.0
14,9256 RON - 21,2939 RON Solicitați termenul de livrare aici
M2
3.0
2.0
7.0
4.0
1.5
5.0
15,2241 RON - 21,7416 RON Solicitați termenul de livrare aici
M2
3.0
2.0
10.0
4.0
1.5
5.0
15,2241 RON - 21,7416 RON Solicitați termenul de livrare aici
M4
5.0
4.0
6.0
5.0
2.5
8.0
  • din 9