10376256
429006000002
Cantitate | Preț unitar |
---|---|
25 - 249 | 5,668 RON |
250 - 999 | 2,2179 RON |
1000 + | 1,6565 RON |
Head Diameter | 16.0 mm |
---|---|
Head Diameter | 0.63 in |
Head Height | 10.0 mm |
Head Height | 0.394 in |
Thread Size | M5 |
Thread Length | 10.0 mm |
Thread Length | 0.394 in |
Head Type | Wing Head |
Screw Type | Thumb Screw |
Drive Type | Wing Drive |
Colour | Natural |
Material | Nylon |
Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore
Vă mulțumim pentru că ne-ați contactat. Vă vom scrie în cel mai scurt timp
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina