Meniu Caută

Șuruburi cu cap moletat - Metal

În producție

Knurled Thumb Screws are screws with a knurled head with a textured surface that allow easy tightening and loosening by hand, eliminating the need for tools.

It is durable, corrosion-resistant, and can withstand high temperatures. They can be used in various applications, including furniture assembly, machinery construction, and electrical equipment.

  • Material: Steel, Stainless Steel
  • Colour: Black, Grey

Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Filtrare sau căutare variante

Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați

Imperial
Metric
Ascundere Afișare Filtre
28 Rezultate
Informații SKU produse
Numărul piesei Essentra Interval de preț Disponibilitate Dimensiune filet Culoare Înălțime cap Diametru cap Lungimea filetului Cumpără
Solicitați termenul de livrare aici
M5
Gri
4.0 mm
20.0 mm
12.0 mm
Solicitați termenul de livrare aici
M5
Gri
4.0 mm
20.0 mm
16.0 mm
Solicitați termenul de livrare aici
M6
Gri
5.0 mm
24.0 mm
16.0 mm
Solicitați termenul de livrare aici
M6
Gri
5.0 mm
24.0 mm
20.0 mm
Solicitați termenul de livrare aici
M8
Gri
6.0 mm
30.0 mm
20.0 mm
Solicitați termenul de livrare aici
M5
Gri
4.0 mm
20.0 mm
16.0 mm
Solicitați termenul de livrare aici
M6
Gri
5.0 mm
24.0 mm
16.0 mm
Solicitați termenul de livrare aici
M6
Gri
5.0 mm
24.0 mm
20.0 mm
Solicitați termenul de livrare aici
M8
Gri
6.0 mm
30.0 mm
20.0 mm
Solicitați termenul de livrare aici
M5
Gri
4.0 mm
20.0 mm
12.0 mm
Solicitați termenul de livrare aici
M8
Gri
6.0 mm
30.0 mm
25.0 mm
Solicitați termenul de livrare aici
M5
Negru
4.0 mm
20.0 mm
12.0 mm
Solicitați termenul de livrare aici
M8
Negru
6.0 mm
30.0 mm
25.0 mm
Solicitați termenul de livrare aici
M8
Negru
6.0 mm
30.0 mm
30.0 mm
Solicitați termenul de livrare aici
M8
Gri
6.0 mm
30.0 mm
30.0 mm
Solicitați termenul de livrare aici
M8
Negru
6.0 mm
30.0 mm
25.0 mm
Solicitați termenul de livrare aici
M8
Negru
6.0 mm
30.0 mm
30.0 mm
Solicitați termenul de livrare aici
M8
Gri
6.0 mm
30.0 mm
30.0 mm
Solicitați termenul de livrare aici
M5
Negru
4.0 mm
20.0 mm
12.0 mm
Solicitați termenul de livrare aici
M5
Negru
4.0 mm
20.0 mm
16.0 mm
  • din 2