Meniu Caută

Șuruburi cu cap moletat - Metal cu guler

În producție

Skrutky s ryhovanou hlavou sú jedným z najdôležitejších typov skrutiek používaných v rôznych priemyselných aplikáciách.

Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Filtrare sau căutare variante

Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați

Imperial
Metric
Ascundere Afișare Filtre
175 Rezultate
Informații SKU produse
Numărul piesei Essentra Interval de preț Disponibilitate l3 l1 d2 l2 Cumpără
Solicitați termenul de livrare aici
11.0 mm
55.0 mm
M12
18.0 mm
Solicitați termenul de livrare aici
11.0 mm
90.0 mm
M12
18.0 mm
Solicitați termenul de livrare aici
14.0 mm
50.0 mm
M16
22.0 mm
Solicitați termenul de livrare aici
4.0 mm
25.0 mm
M4
8.0 mm
Solicitați termenul de livrare aici
4.0 mm
40.0 mm
M4
8.0 mm
Solicitați termenul de livrare aici
4.0 mm
6.0 mm
M4
8.0 mm
Solicitați termenul de livrare aici
3.0 mm
6.0 mm
M3
7.0 mm
Solicitați termenul de livrare aici
4.0 mm
10.0 mm
M4
8.0 mm
Solicitați termenul de livrare aici
4.0 mm
16.0 mm
M4
8.0 mm
Solicitați termenul de livrare aici
3.0 mm
6.0 mm
M3
7.0 mm
Solicitați termenul de livrare aici
4.0 mm
10.0 mm
M4
8.0 mm
Solicitați termenul de livrare aici
4.0 mm
16.0 mm
M4
8.0 mm
Solicitați termenul de livrare aici
4.0 mm
12.0 mm
M4
8.0 mm
Solicitați termenul de livrare aici
4.0 mm
20.0 mm
M4
8.0 mm
Solicitați termenul de livrare aici
4.0 mm
30.0 mm
M4
8.0 mm
Solicitați termenul de livrare aici
3.0 mm
25.0 mm
M3
7.0 mm
Solicitați termenul de livrare aici
3.0 mm
5.0 mm
M3
7.0 mm
Solicitați termenul de livrare aici
3.0 mm
8.0 mm
M3
7.0 mm
Solicitați termenul de livrare aici
3.0 mm
30.0 mm
M3
7.0 mm
Solicitați termenul de livrare aici
3.0 mm
5.0 mm
M3
7.0 mm
  • din 9