Meniu Caută

Șuruburi cu cap hexagonal - Plastic

În stoc

Plastové skrutky a skrutky so šesťhrannou hlavou sú ideálne spojovacie prvky na mechanické zaistenie materiálov. Sú ľahké a odolné voči korózii, oleju, oderu a väčšine chemikálií. • Pozrite si normu ISO 4017, NF EN 24017, DIN 933 len pre orientačné účely.

Cod Serie: SR1992

Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Filtrare sau căutare variante

Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați

Imperial
Metric
Ascundere Afișare Filtre
Afișează mai puține filtre Afișează mai multe filtre
547 Rezultate
Informații SKU produse
Numărul piesei Essentra Interval de preț Disponibilitate Dimensiune filet PasTPI Culoare Material Lungimea filetului Tip de unitate Cumpără
0,1777 RON - 0,2195 RON Solicitați termenul de livrare aici
M3.5 x 0.6
0.6 mm
Natural
Nailon 6/6
25.0 mm
External Hexagonal Slotted Drive
0,1804 RON - 0,2228 RON Solicitați termenul de livrare aici
M4 x 0.7
0.7 mm
Natural
Nailon 6/6
16.0 mm
External Hexagonal Slotted Drive
0,1675 RON - 0,2067 RON Solicitați termenul de livrare aici
M3.5 x 0.6
0.6 mm
Natural
Nailon 6/6
5.0 mm
External Hexagonal Slotted Drive
0,6849 RON - 0,8455 RON Solicitați termenul de livrare aici
M8 x 1.25
1.25 mm
Natural
Nailon 6/6
30.0 mm
External Hexagonal Slotted Drive
1,0024 RON - 1,2375 RON Solicitați termenul de livrare aici
M10 x 1.5
1.5 mm
Natural
Nailon 6/6
20.0 mm
External Hexagonal Slotted Drive
1,1288 RON - 1,3935 RON Solicitați termenul de livrare aici
M10 x 1.5
1.5 mm
Natural
Nailon 6/6
35.0 mm
External Hexagonal Slotted Drive
0,2941 RON - 0,3631 RON Solicitați termenul de livrare aici
M5 x 0.8
0.8 mm
Natural
Nailon 6/6
35.0 mm
External Hexagonal Slotted Drive
0,1602 RON - 0,1978 RON Solicitați termenul de livrare aici
M3 x 0.5
0.5 mm
Natural
Nailon 6/6
4.0 mm
External Hexagonal Slotted Drive
0,2048 RON - 0,2528 RON Solicitați termenul de livrare aici
M3.5 x 0.6
0.6 mm
Natural
Nailon 6/6
7.0 mm
External Hexagonal Slotted Drive
0,1686 RON - 0,2082 RON Solicitați termenul de livrare aici
M3.5 x 0.6
0.6 mm
Natural
Nailon 6/6
6.0 mm
External Hexagonal Slotted Drive
0,3179 RON - 0,3924 RON Solicitați termenul de livrare aici
M6 x 1.0
1.0 mm
Natural
Nailon 6/6
25.0 mm
External Hexagonal Slotted Drive
0,1762 RON - 0,2176 RON Solicitați termenul de livrare aici
M3.5 x 0.6
0.6 mm
Natural
Nailon 6/6
20.0 mm
External Hexagonal Slotted Drive
0,3451 RON - 0,4261 RON 500 În stoc
1/4-28
28 TPI
Natural
Nailon 6/6
19.1 mm
External Hexagonal Unslotted Drive
0,1675 RON - 0,2067 RON Solicitați termenul de livrare aici
M2.5 x 0.45
0.45 mm
Natural
Nailon 6/6
16.0 mm
External Hexagonal Slotted Drive
0,2725 RON - 0,3365 RON Solicitați termenul de livrare aici
M5 x 0.8
0.8 mm
Natural
Nailon 6/6
25.0 mm
External Hexagonal Slotted Drive
0,3319 RON - 0,4098 RON Solicitați termenul de livrare aici
M6 x 1.0
1.0 mm
Natural
Nailon 6/6
45.0 mm
External Hexagonal Slotted Drive
0,6841 RON - 0,8446 RON Solicitați termenul de livrare aici
M8 x 1.25
1.25 mm
Natural
Nailon 6/6
25.0 mm
External Hexagonal Slotted Drive
0,3408 RON - 0,4207 RON Solicitați termenul de livrare aici
1/4-28
28 TPI
Natural
Nailon 6/6
19.1 mm
External Hexagonal Slotted Drive
0,2155 RON - 0,266 RON Solicitați termenul de livrare aici
#10-32
32 TPI
Natural
Nailon 6/6
15.9 mm
External Hexagonal Unslotted Drive
0,1819 RON - 0,2246 RON Solicitați termenul de livrare aici
1/4-28
28 TPI
Natural
Nailon 6/6
12.7 mm
External Hexagonal Slotted Drive
  • din 28
Șurub cu cap tubular şi locaş hexagonal 1/4-28 0.750 in Nailon 6/6 Natural

10324592

Interval de preț
0,4261 RON - 0,3451 RON

Niveluri de stoc
500 În stoc
Caracteristici
  • Distanța între suprafețele plate
    9.5 mm
  • Înălțime cap
    4.8 mm
  • Lungimea filetului
    19.1 mm
  • Dimensiune filet
    1/4-28
  • Culoare
    Natural