Meniu Caută

Șuruburi cu cap hexagonal – PEEK

În producție

Șuruburile cu cap cilindric si locaș hexagonal, fabricate din PEEK, oferă rezistență mecanică excepțională, rezistență chimică și stabilitate termică.

Forma cap cilindric imbus asigură un finisaj îngrijit și uniform. Dispune de un cap cilindric cu un șurub hexagonal încastrat care permite strângerea sigură, cu o cheie hexagonală sau o cheie, reducând riscul de alunecare sau deteriorare în timpul asamblării.

Își menține integritatea structurală și performanța la temperaturi de până la 260 C. Acest lucru îl face ideal pentru utilizarea în sectoarele medical, electronic și auto. Material: PEEK Culoare: Bej Cod Serie: SRK0083

Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Filtrare sau căutare variante

Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați

Imperial
Metric
Ascundere Afișare Filtre
29 Rezultate
Informații SKU produse
Numărul piesei Essentra Interval de preț Disponibilitate d2 d1 h1 A/F l1 ±0.2 Cumpără
7,3944 RON - 8,1593 RON Solicitați termenul de livrare aici
5.5
M3
3.0
2.5
15.0
7,5473 RON - 8,3123 RON Solicitați termenul de livrare aici
7.0
M4
4.0
3.0
15.0
6,5274 RON - 7,1904 RON Solicitați termenul de livrare aici
7.0
M4
4.0
3.0
8.0
7,2924 RON - 8,0063 RON Solicitați termenul de livrare aici
8.5
M5
5.0
4.0
8.0
13,6158 RON - 14,9927 RON Solicitați termenul de livrare aici
10.0
M6
6.0
5.0
12.0
14,6358 RON - 16,1146 RON Solicitați termenul de livrare aici
10.0
M6
6.0
5.0
20.0
Solicitați termenul de livrare aici
13.0
M8
8.0
6.0
20.0
9,1792 RON - 10,0971 RON Solicitați termenul de livrare aici
5.5
M3
3.0
2.5
25.0
8,8732 RON - 9,7402 RON Solicitați termenul de livrare aici
7.0
M4
4.0
3.0
25.0
8,2103 RON - 9,0262 RON Solicitați termenul de livrare aici
7.0
M4
4.0
3.0
20.0
16,8796 RON - 18,5624 RON Solicitați termenul de livrare aici
8.5
M5
5.0
4.0
30.0
Solicitați termenul de livrare aici
13.0
M8
8.0
6.0
30.0
8,3123 RON - 9,1282 RON Solicitați termenul de livrare aici
5.5
M3
3.0
2.5
20.0
Solicitați termenul de livrare aici
8.5
M5
5.0
4.0
12.0
5,5075 RON - 6,0685 RON Solicitați termenul de livrare aici
5.5
M3
3.0
2.5
8.0
6,5274 RON - 7,1904 RON Solicitați termenul de livrare aici
5.5
M3
3.0
2.5
12.0
7,2414 RON - 7,9553 RON Solicitați termenul de livrare aici
7.0
M4
4.0
3.0
12.0
10,6581 RON - 11,729 RON Solicitați termenul de livrare aici
8.5
M5
5.0
4.0
15.0
6,8844 RON - 7,5983 RON Solicitați termenul de livrare aici
7.0
M4
4.0
3.0
10.0
8,0063 RON - 8,8222 RON Solicitați termenul de livrare aici
8.5
M5
5.0
4.0
10.0
  • din 2