Meniu Caută

Șurub cu cap Cap hexagonal M4 10.0 7.0 Bej PEEK

Șuruburile Cap cilindric imbus au un cap cilindric cu o acționare hexagonală încastrată, pentru o strângere sigură. Forță mecanică excepțională, rezistență chimică, stabilitate termică. Funcționează la temperaturi de până la 260 °C. Fabricat din PEEK.
Numărul piesei Essentra:

20832735

Numărul piesei producătorului:

20832735

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
20 - 99 7,413 RON
100 + 6,7165 RON
Ambalaj standard: 20

Comandă în multiplu de 20

Preț total:

148,26 RON

20 x 7,413 RON

Adăugare mostră +

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
d1 M4
l1 ±0.2 10.0
d2 7.0
h1 4.0
A/F 3.0
Rezistenta la tractiune N 116 N/mm
Culoare Bej
Material PEEK
Tip cap Cap hexagonal

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne