Meniu Caută

Șuruburi cu cap cilindric - Torx - PEEK

În producție

Șuruburile Torx Pan head fabricate din PEEK, oferă o rezistență mecanică excelentă, rezistență chimică și stabilitate termică. Designul pan head prezintă o suprafață mare de susținere care ajută la distribuirea uniformă a sarcinii și contribuie la minimizarea riscului de deteriorare a suprafeței.

acționare torx îmbunătățește transmiterea cuplului și reduce probabilitatea de deviere a șuruburilor, în comparație cu capetele de șurub tradiționale.

Șuruburile își mențin integritatea structurală și performanța la temperaturi de până la 260 C ceea ce le face ideale pentru utilizare în industria medicală, electronică și auto. Material: PEEK Culoare: Bej Cod Serie: SR1931

Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Filtrare sau căutare variante

Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați

Imperial
Metric
Ascundere Afișare Filtre
Afișează mai puține filtre Afișează mai multe filtre
54 Rezultate
Informații SKU produse
Numărul piesei Essentra Interval de preț Disponibilitate d2 d1 Dimensiune șurub torx h2 h1 l2 l1 ±0.2 Cumpără
7,6637 RON - 8,5152 RON Solicitați termenul de livrare aici
12.0
M6
TX-30
3.0
4.6
2.0
12.0
13,1616 RON - 14,624 RON Solicitați termenul de livrare aici
12.0
M6
TX-30
3.0
4.6
2.0
40.0
26,7676 RON - 29,7418 RON Solicitați termenul de livrare aici
16.0
M8
TX-40
3.7
6.0
2.5
40.0
5,3313 RON - 5,9236 RON Solicitați termenul de livrare aici
5.0
M2.5
TX-8
1.3
2.0
0.9
4.0
7,4416 RON - 8,2684 RON Solicitați termenul de livrare aici
5.0
M2.5
TX-8
1.3
2.0
0.9
20.0
6,1643 RON - 6,8492 RON Solicitați termenul de livrare aici
6.0
M3
TX-10
1.6
2.4
1.0
15.0
4,887 RON - 5,43 RON Solicitați termenul de livrare aici
6.0
M3
TX-10
1.6
2.4
1.0
4.0
5,72 RON - 6,3556 RON Solicitați termenul de livrare aici
6.0
M3
TX-10
1.6
2.4
1.0
12.0
5,1091 RON - 5,6768 RON Solicitați termenul de livrare aici
8.0
M4
TX-20
2.0
3.1
1.4
6.0
4,9981 RON - 5,5534 RON Solicitați termenul de livrare aici
6.0
M3
TX-10
1.6
2.4
1.0
6.0
5,3313 RON - 5,9236 RON Solicitați termenul de livrare aici
8.0
M4
TX-20
2.0
3.1
1.4
8.0
6,7752 RON - 7,528 RON Solicitați termenul de livrare aici
6.0
M3
TX-10
1.6
2.4
1.0
20.0
7,6637 RON - 8,5152 RON Solicitați termenul de livrare aici
6.0
M3
TX-10
1.6
2.4
1.0
25.0
7,1084 RON - 7,8982 RON Solicitați termenul de livrare aici
5.0
M2.5
TX-8
1.3
2.0
0.9
15.0
5,6089 RON - 6,2322 RON Solicitați termenul de livrare aici
8.0
M4
TX-20
2.0
3.1
1.4
10.0
7,6637 RON - 8,5152 RON Solicitați termenul de livrare aici
8.0
M4
TX-20
2.0
3.1
1.4
25.0
6,2754 RON - 6,9726 RON Solicitați termenul de livrare aici
8.0
M4
TX-20
2.0
3.1
1.4
15.0
7,1084 RON - 7,8982 RON Solicitați termenul de livrare aici
10.0
M5
TX-25
2.5
3.8
1.6
10.0
8,3857 RON - 9,3174 RON Solicitați termenul de livrare aici
8.0
M4
TX-20
2.0
3.1
1.4
30.0
8,2746 RON - 9,194 RON Solicitați termenul de livrare aici
12.0
M6
TX-30
3.0
4.6
2.0
15.0
  • din 3