Meniu Caută

Șuruburi cu cap cilindric - Torx - PEEK

În producție

Șuruburile Torx Pan head fabricate din PEEK, oferă o rezistență mecanică excelentă, rezistență chimică și stabilitate termică. Designul pan head prezintă o suprafață mare de susținere care ajută la distribuirea uniformă a sarcinii și contribuie la minimizarea riscului de deteriorare a suprafeței.

acționare torx îmbunătățește transmiterea cuplului și reduce probabilitatea de deviere a șuruburilor, în comparație cu capetele de șurub tradiționale.

Șuruburile își mențin integritatea structurală și performanța la temperaturi de până la 260 C ceea ce le face ideale pentru utilizare în industria medicală, electronică și auto. Material: PEEK Culoare: Bej Cod Serie: SR1931

Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Filtrare sau căutare variante

Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați

Imperial
Metric
Ascundere Afișare Filtre
Afișează mai puține filtre Afișează mai multe filtre
54 Rezultate
Informații SKU produse
Numărul piesei Essentra Interval de preț Disponibilitate d2 d1 Dimensiune șurub torx h2 h1 l2 l1 ±0.2 Cumpără
21,7261 RON - 24,1402 RON Solicitați termenul de livrare aici
16.0
M8
TX-40
3.7
6.0
2.5
30.0
12,0279 RON - 13,3644 RON Solicitați termenul de livrare aici
12.0
M6
TX-30
3.0
4.6
2.0
35.0
14,4118 RON - 16,0132 RON Solicitați termenul de livrare aici
16.0
M8
TX-40
3.7
6.0
2.5
10.0
7,4768 RON - 8,3076 RON Solicitați termenul de livrare aici
12.0
M6
TX-30
3.0
4.6
2.0
12.0
12,8406 RON - 14,2674 RON Solicitați termenul de livrare aici
12.0
M6
TX-30
3.0
4.6
2.0
40.0
11,2152 RON - 12,4614 RON Solicitați termenul de livrare aici
12.0
M6
TX-30
3.0
4.6
2.0
30.0
19,4506 RON - 21,6118 RON Solicitați termenul de livrare aici
16.0
M8
TX-40
3.7
6.0
2.5
25.0
5,3638 RON - 5,9598 RON Solicitați termenul de livrare aici
4.0
M2
TX-6
1.1
1.6
0.8
4.0
8,1811 RON - 9,0902 RON Solicitați termenul de livrare aici
8.0
M4
TX-20
2.0
3.1
1.4
30.0
6,4474 RON - 7,1638 RON Solicitați termenul de livrare aici
10.0
M5
TX-25
2.5
3.8
1.6
8.0
11,0527 RON - 12,2808 RON Solicitați termenul de livrare aici
10.0
M5
TX-25
2.5
3.8
1.6
30.0
10,1316 RON - 11,2574 RON Solicitați termenul de livrare aici
12.0
M6
TX-30
3.0
4.6
2.0
25.0
17,2834 RON - 19,2038 RON Solicitați termenul de livrare aici
16.0
M8
TX-40
3.7
6.0
2.5
20.0
6,0139 RON - 6,6822 RON Solicitați termenul de livrare aici
6.0
M3
TX-10
1.6
2.4
1.0
15.0
6,6099 RON - 7,3444 RON Solicitați termenul de livrare aici
6.0
M3
TX-10
1.6
2.4
1.0
20.0
7,4768 RON - 8,3076 RON Solicitați termenul de livrare aici
6.0
M3
TX-10
1.6
2.4
1.0
25.0
6,6099 RON - 7,3444 RON Solicitați termenul de livrare aici
5.0
M2.5
TX-8
1.3
2.0
0.9
12.0
5,5805 RON - 6,2006 RON Solicitați termenul de livrare aici
5.0
M2.5
TX-8
1.3
2.0
0.9
6.0
9,1564 RON - 10,1738 RON Solicitați termenul de livrare aici
12.0
M6
TX-30
3.0
4.6
2.0
20.0
8,0728 RON - 8,9698 RON Solicitați termenul de livrare aici
12.0
M6
TX-30
3.0
4.6
2.0
15.0
  • din 3