Plastové skrutky so šesťhrannou hlavou sú vhodné spojovacie prvky pre mechanické zaistenie materiálov. Sú ľahké a odolné voči, korózii, oleju, oderu a väčšine chemikálií. Bežne sa používajú v častiach strojov, na upínanie a zvieranie. Vnútorný šesťhran umožňuje doťahovať skrutku tam, kde nie je dostatok miesta pre kľúč na matice alebo nadstavce. Dostupné vo vyhotovení z materiálu PEEK.
Cod Serie: SR2012
Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.
Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați
| Interval de preț | Disponibilitate | Dimensiune filet | Culoare | Material | Mărime cheie hexagonală compatibilă | Lungimea filetului | Tip de unitate | Cumpără | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,9689 RON - 1,1961 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M10 x 1.5
|
Natural
|
Nailon 6/6
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
Hexagonal Socket Drive
|
||
| 1,0865 RON - 1,3414 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M10 x 1.5
|
Natural
|
Nailon 6/6
|
0.315 in
8.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
Hexagonal Socket Drive
|
||
| 1,0435 RON - 1,2883 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M10 x 1.5
|
Natural
|
Nailon 6/6
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
Hexagonal Socket Drive
|
||
| 2,3822 RON - 4,6686 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M6
|
Natural
|
PA
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.866 in
22.0 mm
|
Acționare hexagonală
|
||
| 26,67 RON - 29,9969 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M3
|
Maro deschis
|
PEEK
|
|
0.63 in
16.0 mm
|
Acționare torx
|
||
| 49,356 RON - 55,5169 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M5
|
Maro deschis
|
PEEK
|
|
0.472 in
12.0 mm
|
Acționare torx
|
||
| 1,9852 RON - 4,3811 RON | 22 În stoc |
M6
|
Natural
|
PA
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
Acționare hexagonală
|
||
| 2,9846 RON - 5,846 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M6
|
Natural
|
PA
|
0.197 in
5.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
Acționare hexagonală
|
||
| 4,3263 RON - 7,0097 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M8
|
Natural
|
PA
|
0.236 in
6.0 mm
|
3.15 in
80.0 mm
|
Acționare hexagonală
|
||
| 8,5568 RON - 14,6631 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M10
|
Natural
|
PA
|
0.315 in
8.0 mm
|
2.362 in
60.0 mm
|
Acționare hexagonală
|
||
| 9,7206 RON - 16,6482 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M12
|
Natural
|
PA
|
0.394 in
10.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
Acționare hexagonală
|
||
| 3,6007 RON - 6,3663 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M8
|
Natural
|
PA
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
Acționare hexagonală
|
||
| 16,1828 RON - 18,209 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M3
|
Maro deschis
|
PEEK
|
|
0.315 in
8.0 mm
|
Acționare torx
|
||
| 24,2467 RON - 27,2861 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M4
|
Maro deschis
|
PEEK
|
|
0.315 in
8.0 mm
|
Acționare torx
|
||
| 25,0545 RON - 28,1897 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M4
|
Maro deschis
|
PEEK
|
|
0.394 in
10.0 mm
|
Acționare torx
|
||
| 49,356 RON - 55,5169 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M4
|
Maro deschis
|
PEEK
|
|
0.984 in
25.0 mm
|
Acționare torx
|
||
| 2,2179 RON - 4,3401 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M6
|
Natural
|
PA
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
Acționare hexagonală
|
||
| 84,8431 RON - 95,4536 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M6
|
Maro deschis
|
PEEK
|
|
0.394 in
10.0 mm
|
Acționare torx
|
||
| 1,9852 RON - 4,3811 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M6
|
Natural
|
PA
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
Acționare hexagonală
|
||
| 6,4347 RON - 12,2534 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M10
|
Natural
|
PA
|
0.315 in
8.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
Acționare hexagonală
|
||
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina