Meniu Caută

Șuruburi cu cap cilindric - Plastic, Cap standard

În stoc

Plastové skrutky so šesťhrannou hlavou sú vhodné spojovacie prvky pre mechanické zaistenie materiálov. Sú ľahké a odolné voči, korózii, oleju, oderu a väčšine chemikálií. Bežne sa používajú v častiach strojov, na upínanie a zvieranie. Vnútorný šesťhran umožňuje doťahovať skrutku tam, kde nie je dostatok miesta pre kľúč na matice alebo nadstavce. Dostupné vo vyhotovení z materiálu PEEK.

Cod Serie: SR2012

Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Filtrare sau căutare variante

Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați

Imperial
Metric
Ascundere Afișare Filtre
Afișează mai puține filtre Afișează mai multe filtre
200 Rezultate
Informații SKU produse
Numărul piesei Essentra Interval de preț Disponibilitate Dimensiune filet Culoare Material Mărime cheie hexagonală compatibilă Lungimea filetului Tip de unitate Cumpără
65,8811 RON - 85,6509 RON Solicitați termenul de livrare aici
M8
Maro deschis
PEEK
20.0 mm
Hexagonal Socket Drive
1,6292 RON - 1,6976 RON Solicitați termenul de livrare aici
M3
Transparent
PC
2.5 mm
6.0 mm
Acționare hexagonală
1,9167 RON - 1,9988 RON Solicitați termenul de livrare aici
M4
Transparent
PC
3.0 mm
25.0 mm
Acționare hexagonală
3,0941 RON - 3,231 RON Solicitați termenul de livrare aici
M4
Transparent
PC
3.0 mm
15.0 mm
Acționare hexagonală
3,6829 RON - 3,8334 RON Solicitați termenul de livrare aici
M5
Transparent
PC
4.0 mm
20.0 mm
Acționare hexagonală
3,6965 RON - 3,6965 RON Solicitați termenul de livrare aici
M6
Transparent
PC
5.0 mm
15.0 mm
Acționare hexagonală
32,5846 RON - 40,4843 RON Solicitați termenul de livrare aici
M6
Maro deschis
PEEK
5.0 mm
12.0 mm
Acționare hexagonală
49,5203 RON - 56,2563 RON Solicitați termenul de livrare aici
M6 x 1.0
Maro deschis
PEEK
5.0 mm
30.0 mm
Hexagonal Socket Drive
3,0941 RON - 3,2173 RON Solicitați termenul de livrare aici
M3
Transparent
PC
2.5 mm
25.0 mm
Acționare hexagonală
2,2042 RON - 2,2864 RON Solicitați termenul de livrare aici
M4
Transparent
PC
3.0 mm
12.0 mm
Acționare hexagonală
2,8066 RON - 2,9161 RON Solicitați termenul de livrare aici
M5
Transparent
PC
4.0 mm
15.0 mm
Acționare hexagonală
1,9167 RON - 1,9988 RON Solicitați termenul de livrare aici
M3
Transparent
PC
2.5 mm
12.0 mm
Acționare hexagonală
5,449 RON - 5,449 RON Solicitați termenul de livrare aici
M8
Transparent
PC
6.0 mm
15.0 mm
Acționare hexagonală
7,886 RON - 7,886 RON Solicitați termenul de livrare aici
M8
Transparent
PC
6.0 mm
35.0 mm
Acționare hexagonală
3,3953 RON - 3,5322 RON Solicitați termenul de livrare aici
M4
Transparent
PC
3.0 mm
20.0 mm
Acționare hexagonală
4,3401 RON - 4,3401 RON Solicitați termenul de livrare aici
M5
Transparent
PC
4.0 mm
30.0 mm
Acționare hexagonală
4,1346 RON - 4,1346 RON Solicitați termenul de livrare aici
M6
Transparent
PC
5.0 mm
20.0 mm
Acționare hexagonală
83,8574 RON - 109,172 RON Solicitați termenul de livrare aici
M8 x 1.25
Maro deschis
PEEK
6.0 mm
35.0 mm
Hexagonal Socket Drive
2,2179 RON - 2,2179 RON Solicitați termenul de livrare aici
M10
Natural
PA
8.0 mm
60.0 mm
Acționare hexagonală
2,2864 RON - 2,2864 RON 2175 În stoc
M12
Natural
PA
10.0 mm
40.0 mm
Acționare hexagonală
  • din 10
Șurub Cu cap tubular Acționare hexagonală M12 40.0 mm PA

10054147

Interval de preț
2,2864 RON - 2,2864 RON

Niveluri de stoc
2175 În stoc
Caracteristici
  • Mărime cheie hexagonală compatibilă
    10.0 mm
  • Diametru cap
    18.0 mm
  • Înălțime cap
    12.0 mm
  • Dimensiune filet
    M12
  • Lungimea filetului
    40.0 mm