Meniu Caută

Șuruburi cu cap cilindric - Plastic, Cap standard

În stoc

Plastové skrutky so šesťhrannou hlavou sú vhodné spojovacie prvky pre mechanické zaistenie materiálov. Sú ľahké a odolné voči, korózii, oleju, oderu a väčšine chemikálií. Bežne sa používajú v častiach strojov, na upínanie a zvieranie. Vnútorný šesťhran umožňuje doťahovať skrutku tam, kde nie je dostatok miesta pre kľúč na matice alebo nadstavce. Dostupné vo vyhotovení z materiálu PEEK.

Cod Serie: SR2012

Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Filtrare sau căutare variante

Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați

Imperial
Metric
Ascundere Afișare Filtre
Afișează mai puține filtre Afișează mai multe filtre
200 Rezultate
Informații SKU produse
Numărul piesei Essentra Interval de preț Disponibilitate Dimensiune filet Culoare Material Mărime cheie hexagonală compatibilă Lungimea filetului Tip de unitate Cumpără
35,09 RON - 35,09 RON Solicitați termenul de livrare aici
M6
Maro
PEEK
5.0 mm
25.0 mm
Acționare hexagonală
5,449 RON - 5,449 RON Solicitați termenul de livrare aici
M8
Transparent
PC
6.0 mm
15.0 mm
Acționare hexagonală
7,886 RON - 7,886 RON Solicitați termenul de livrare aici
M8
Transparent
PC
6.0 mm
35.0 mm
Acționare hexagonală
8,7212 RON - 9,0771 RON Solicitați termenul de livrare aici
M3
Maro
PEEK
2.5 mm
12.0 mm
Acționare hexagonală
11,7742 RON - 12,2671 RON Solicitați termenul de livrare aici
M4
Maro
PEEK
3.0 mm
8.0 mm
Acționare hexagonală
17,4423 RON - 18,2227 RON Solicitați termenul de livrare aici
M3
Maro
PEEK
2.5 mm
20.0 mm
Acționare hexagonală
13,8279 RON - 14,4713 RON Solicitați termenul de livrare aici
M4
Maro
PEEK
3.0 mm
12.0 mm
Acționare hexagonală
19,5096 RON - 20,2763 RON Solicitați termenul de livrare aici
M5
Maro
PEEK
4.0 mm
6.0 mm
Acționare hexagonală
14,5672 RON - 14,5672 RON Solicitați termenul de livrare aici
M5
Maro
PEEK
4.0 mm
16.0 mm
Acționare hexagonală
55,6128 RON - 55,6128 RON Solicitați termenul de livrare aici
M6
Maro
PEEK
5.0 mm
10.0 mm
Acționare hexagonală
17,4423 RON - 18,2227 RON Solicitați termenul de livrare aici
M4
Maro
PEEK
3.0 mm
20.0 mm
Acționare hexagonală
19,5096 RON - 20,2763 RON Solicitați termenul de livrare aici
M5
Maro
PEEK
4.0 mm
10.0 mm
Acționare hexagonală
19,4412 RON - 19,4412 RON Solicitați termenul de livrare aici
M5
Maro
PEEK
4.0 mm
25.0 mm
Acționare hexagonală
23,1514 RON - 23,1514 RON Solicitați termenul de livrare aici
M6
Maro
PEEK
5.0 mm
12.0 mm
Acționare hexagonală
13,0475 RON - 13,6225 RON Solicitați termenul de livrare aici
M3
Maro
PEEK
2.5 mm
16.0 mm
Acționare hexagonală
12,5546 RON - 13,0475 RON Solicitați termenul de livrare aici
M4
Maro
PEEK
2.5 mm
10.0 mm
Acționare hexagonală
13,554 RON - 13,554 RON Solicitați termenul de livrare aici
M4
Maro
PEEK
3.0 mm
25.0 mm
Acționare hexagonală
18,8798 RON - 25,7254 RON Solicitați termenul de livrare aici
M5
Maro
PEEK
4.0 mm
12.0 mm
Acționare hexagonală
26,2182 RON - 26,2182 RON Solicitați termenul de livrare aici
M5
Maro
PEEK
4.0 mm
30.0 mm
Acționare hexagonală
26,67 RON - 26,67 RON Solicitați termenul de livrare aici
M6
Maro
PEEK
5.0 mm
20.0 mm
Acționare hexagonală
  • din 10