Meniu Caută

Șuruburi cu cap cilindric - Plastic, Cap standard

În stoc

Plastové skrutky so šesťhrannou hlavou sú vhodné spojovacie prvky pre mechanické zaistenie materiálov. Sú ľahké a odolné voči, korózii, oleju, oderu a väčšine chemikálií. Bežne sa používajú v častiach strojov, na upínanie a zvieranie. Vnútorný šesťhran umožňuje doťahovať skrutku tam, kde nie je dostatok miesta pre kľúč na matice alebo nadstavce. Dostupné vo vyhotovení z materiálu PEEK.

Cod Serie: SR2012

Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Filtrare sau căutare variante

Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați

Imperial
Metric
Ascundere Afișare Filtre
Afișează mai puține filtre Afișează mai multe filtre
200 Rezultate
Informații SKU produse
Numărul piesei Essentra Interval de preț Disponibilitate Dimensiune filet Culoare Material Mărime cheie hexagonală compatibilă Lungimea filetului Tip de unitate Cumpără
2,7108 RON - 2,7108 RON Solicitați termenul de livrare aici
M12
Natural
PA
10.0 mm
30.0 mm
Acționare hexagonală
2,6424 RON - 2,6424 RON Solicitați termenul de livrare aici
M12
Natural
PA
10.0 mm
70.0 mm
Acționare hexagonală
5,3668 RON - 11,7879 RON Solicitați termenul de livrare aici
M3
Maro deschis
PEEK
8.0 mm
Hexagonal Socket Drive
8,0365 RON - 19,5918 RON Solicitați termenul de livrare aici
M4
Maro deschis
PEEK
8.0 mm
Hexagonal Socket Drive
11,6236 RON - 23,7813 RON Solicitați termenul de livrare aici
M4 x 0.7
Maro deschis
PEEK
3.0 mm
20.0 mm
Hexagonal Socket Drive
2,2864 RON - 2,2864 RON 2425 În stoc
M12
Natural
PA
10.0 mm
40.0 mm
Acționare hexagonală
2,8203 RON - 2,8203 RON 1750 În stoc
M12
Natural
PA
10.0 mm
80.0 mm
Acționare hexagonală
8,2693 RON - 20,1531 RON Solicitați termenul de livrare aici
M4
Maro deschis
PEEK
10.0 mm
Hexagonal Socket Drive
20,5364 RON - 28,9838 RON Solicitați termenul de livrare aici
M4
Maro deschis
PEEK
3.0 mm
25.0 mm
Acționare hexagonală
0,9241 RON - 0,9241 RON 5818 În stoc
M10
Natural
PA
8.0 mm
30.0 mm
Acționare hexagonală
2,0673 RON - 2,0673 RON 73 În stoc
M10
Natural
PA
8.0 mm
80.0 mm
Acționare hexagonală
2,5465 RON - 2,5465 RON 195 În stoc
M12
Natural
PA
10.0 mm
60.0 mm
Acționare hexagonală
1,1843 RON - 1,1843 RON 14685 În stoc
M10
Natural
Nailon 6/6
16.0 mm
Hexagonal Socket Drive
0,6461 RON - 0,6461 RON 23040 În stoc
M8
Natural
Nailon 6/6
25.0 mm
Hexagonal Socket Drive
2,1357 RON - 2,1357 RON 3000 În stoc
M10
Natural
Nailon 6/6
50.0 mm
Hexagonal Socket Drive
1,4785 RON - 1,4785 RON 1000 În stoc
M10
Natural
Nailon 6/6
20.0 mm
Hexagonal Socket Drive
2,3548 RON - 2,3548 RON 3750 În stoc
M12
Natural
Nailon 6/6
20.0 mm
Hexagonal Socket Drive
2,2179 RON - 2,2179 RON Solicitați termenul de livrare aici
M10
Natural
PA
8.0 mm
60.0 mm
Acționare hexagonală
11,6236 RON - 23,7813 RON Solicitați termenul de livrare aici
M3 x 0.5
Maro deschis
PEEK
2.5 mm
20.0 mm
Hexagonal Socket Drive
8,7212 RON - 14,9095 RON Solicitați termenul de livrare aici
M3
Maro deschis
PEEK
15.0 mm
Hexagonal Socket Drive
  • din 10
Șurub Cu cap tubular Acționare hexagonală M12 40.0 mm PA

10054147

Interval de preț
2,2864 RON - 2,2864 RON

Niveluri de stoc
2425 În stoc
Caracteristici
  • Mărime cheie hexagonală compatibilă
    10.0 mm
  • Diametru cap
    18.0 mm
  • Înălțime cap
    12.0 mm
  • Dimensiune filet
    M12
  • Lungimea filetului
    40.0 mm
Șurub Cu cap tubular Acționare hexagonală M12 80.0 mm PA

10054208

Interval de preț
2,8203 RON - 2,8203 RON

Niveluri de stoc
1750 În stoc
Caracteristici
  • Mărime cheie hexagonală compatibilă
    10.0 mm
  • Diametru cap
    18.0 mm
  • Înălțime cap
    12.0 mm
  • Dimensiune filet
    M12
  • Lungimea filetului
    80.0 mm
Șurub Cu cap tubular Acționare hexagonală M10 30.0 mm PA

10054086

Interval de preț
0,9241 RON - 0,9241 RON

Niveluri de stoc
5818 În stoc
Caracteristici
  • Mărime cheie hexagonală compatibilă
    8.0 mm
  • Diametru cap
    16.0 mm
  • Înălțime cap
    10.0 mm
  • Dimensiune filet
    M10
  • Lungimea filetului
    30.0 mm
Șurub Cu cap tubular Acționare hexagonală M10 80.0 mm PA

10054123

Interval de preț
2,0673 RON - 2,0673 RON

Niveluri de stoc
73 În stoc
Caracteristici
  • Mărime cheie hexagonală compatibilă
    8.0 mm
  • Diametru cap
    16.0 mm
  • Înălțime cap
    10.0 mm
  • Dimensiune filet
    M10
  • Lungimea filetului
    80.0 mm
Șurub Cu cap tubular Acționare hexagonală M12 60.0 mm PA

10054161

Interval de preț
2,5465 RON - 2,5465 RON

Niveluri de stoc
195 În stoc
Caracteristici
  • Mărime cheie hexagonală compatibilă
    10.0 mm
  • Diametru cap
    18.0 mm
  • Înălțime cap
    12.0 mm
  • Dimensiune filet
    M12
  • Lungimea filetului
    60.0 mm
Șurub Cap rotund Hexagonal Socket Drive M10 16.0 mm Nailon 6/6

10054277

Interval de preț
1,1843 RON - 1,1843 RON

Niveluri de stoc
14685 În stoc
Caracteristici
  • Diametru cap
    16.0 mm
  • Înălțime cap
    10.0 mm
  • Dimensiune filet
    M10
  • Lungimea filetului
    16.0 mm
  • Tip cap
    Cap rotund
Șurub Cap rotund Hexagonal Socket Drive M8 25.0 mm Nailon 6/6

10054055

Interval de preț
0,6461 RON - 0,6461 RON

Niveluri de stoc
23040 În stoc
Caracteristici
  • Diametru cap
    13.0 mm
  • Înălțime cap
    8.0 mm
  • Dimensiune filet
    M8
  • Lungimea filetului
    25.0 mm
  • Tip cap
    Cap rotund
Șurub Cap rotund Hexagonal Socket Drive M10 50.0 mm Nailon 6/6

10054093

Interval de preț
2,1357 RON - 2,1357 RON

Niveluri de stoc
3000 În stoc
Caracteristici
  • Diametru cap
    16.0 mm
  • Înălțime cap
    10.0 mm
  • Dimensiune filet
    M10
  • Lungimea filetului
    50.0 mm
  • Tip cap
    Cap rotund
Șurub Cap rotund Hexagonal Socket Drive M10 20.0 mm Nailon 6/6

10054062

Interval de preț
1,4785 RON - 1,4785 RON

Niveluri de stoc
1000 În stoc
Caracteristici
  • Diametru cap
    16.0 mm
  • Înălțime cap
    10.0 mm
  • Dimensiune filet
    M10
  • Lungimea filetului
    20.0 mm
  • Tip cap
    Cap rotund
Șurub Cap rotund Hexagonal Socket Drive M12 20.0 mm Nailon 6/6

10054260

Interval de preț
2,3548 RON - 2,3548 RON

Niveluri de stoc
3750 În stoc
Caracteristici
  • Diametru cap
    18.0 mm
  • Înălțime cap
    12.0 mm
  • Dimensiune filet
    M12
  • Lungimea filetului
    20.0 mm
  • Tip cap
    Cap rotund