Plastové skrutky so šesťhrannou hlavou sú vhodné spojovacie prvky pre mechanické zaistenie materiálov. Sú ľahké a odolné voči, korózii, oleju, oderu a väčšine chemikálií. Bežne sa používajú v častiach strojov, na upínanie a zvieranie. Vnútorný šesťhran umožňuje doťahovať skrutku tam, kde nie je dostatok miesta pre kľúč na matice alebo nadstavce. Dostupné vo vyhotovení z materiálu PEEK.
Cod Serie: SR2012
Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.
Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați
| Interval de preț | Disponibilitate | Dimensiune filet | Culoare | Material | Mărime cheie hexagonală compatibilă | Lungimea filetului | Tip de unitate | Cumpără | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2,2179 RON - 2,2179 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M10
|
Natural
|
PA
|
0.315 in
8.0 mm
|
2.362 in
60.0 mm
|
Acționare hexagonală
|
||
| 2,2864 RON - 2,2864 RON | 2425 În stoc |
M12
|
Natural
|
PA
|
0.394 in
10.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
Acționare hexagonală
|
||
| 2,8203 RON - 2,8203 RON | 1750 În stoc |
M12
|
Natural
|
PA
|
0.394 in
10.0 mm
|
3.15 in
80.0 mm
|
Acționare hexagonală
|
||
| 5,5859 RON - 12,2808 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M3
|
Maro deschis
|
PEEK
|
|
0.394 in
10.0 mm
|
Hexagonal Socket Drive
|
||
| 20,5364 RON - 28,9838 RON | 20 În stoc |
M3
|
Maro deschis
|
PEEK
|
0.098 in
2.5 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
Acționare hexagonală
|
||
| 11,1855 RON - 22,864 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M4
|
Maro deschis
|
PEEK
|
|
0.591 in
15.0 mm
|
Hexagonal Socket Drive
|
||
| 16,8398 RON - 23,7538 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M5
|
Maro deschis
|
PEEK
|
|
0.315 in
8.0 mm
|
Hexagonal Socket Drive
|
||
| 24,411 RON - 30,3392 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M5 x 0.8
|
Maro deschis
|
PEEK
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
Hexagonal Socket Drive
|
||
| 32,5846 RON - 40,4843 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M6
|
Maro deschis
|
PEEK
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
Acționare hexagonală
|
||
| 77,8608 RON - 101,3134 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M8 x 1.25
|
Maro deschis
|
PEEK
|
0.236 in
6.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
Hexagonal Socket Drive
|
||
| 1,9167 RON - 1,9988 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M3
|
Transparent
|
PC
|
0.098 in
2.5 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
Acționare hexagonală
|
||
| 37,5818 RON - 46,6863 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M6
|
Maro deschis
|
PEEK
|
|
0.787 in
20.0 mm
|
Hexagonal Socket Drive
|
||
| 62,8828 RON - 81,749 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M8
|
Maro deschis
|
PEEK
|
|
0.394 in
10.0 mm
|
Hexagonal Socket Drive
|
||
| 71,8641 RON - 93,5233 RON | 1 În stoc |
M8
|
Maro deschis
|
PEEK
|
|
0.984 in
25.0 mm
|
Hexagonal Socket Drive
|
||
| 62,8828 RON - 81,749 RON | 1 În stoc |
M8 x 1.25
|
Maro deschis
|
PEEK
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
Hexagonal Socket Drive
|
||
| 16,8398 RON - 23,7538 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M5
|
Maro deschis
|
PEEK
|
|
0.394 in
10.0 mm
|
Hexagonal Socket Drive
|
||
| 27,3409 RON - 33,9536 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M5 x 0.8
|
Maro deschis
|
PEEK
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
Hexagonal Socket Drive
|
||
| 32,5846 RON - 40,4843 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M6
|
Maro deschis
|
PEEK
|
|
0.591 in
15.0 mm
|
Hexagonal Socket Drive
|
||
| 50,9032 RON - 57,8445 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M6 x 1.0
|
Maro deschis
|
PEEK
|
0.197 in
5.0 mm
|
1.378 in
35.0 mm
|
Hexagonal Socket Drive
|
||
| 43,5373 RON - 49,4519 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M6 x 1.0
|
Maro deschis
|
PEEK
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
Hexagonal Socket Drive
|
||
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina