Această gamă de șuruburi cu cap este disponibilă într-o alegere de acționare hexagonală sau acționare torx. Acționările hexagonale sunt ideale pentru asamblarea de precizie și sunt ideale pentru situațiile în care este disponibilă o suprafață mai mică. Șuruburile Torx oferă o tehnică de angajare pozitivă și de localizare rapidă pentru transmiterea cuplului de torsiune, necesitând o presiune descendentă mai mică. Disponibil într-o alegere de două opțiuni de cap cu profil redus: cap ultra-jos și cap extra scund.
Opțiunile cap ultra-jos ajută la reducerea înălțimii totale a capului șuruburilor, ceea ce înseamnă că nu este necesară îngroparea, spre deosebire de șuruburile cu cap plat.
Opțiunea cap extra scund are un profil redus extrem de scăzut și nu necesită un orificiu de montare încastrat. Lipsa necesității pentru contrafor permite utilizarea unor materiale mai subțiri, economisind astfel greutate. Aceste șuruburi sunt potrivite pentru aplicații de mașini și echipamente, cu un joc minim.
Material: Oţel inoxidabil 303, Inoxidabil înnegrit 303, Inoxidabil înnegrit 316, Oţel inoxidabil 316 Cod Serie: SRP0208, , SRP0209B4, SRP0209B2, SRP0209A4, SRP0209A2, SRP0208B4, SRP0208B2, SRP0208A4, SRP0207B4, SRP0207B2, SRP0207A4, SRP0208A2, SRP0207A2
Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.
Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați
| Interval de preț | Disponibilitate | d2 | d1 | h1 | Material | l1 | Tip de unitate | r1 | Cumpără | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13,94 RON - 19,92 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
13.0
|
M8
|
1.5
|
Oţel inoxidabil 303
|
12.0
|
Hexagonal
|
0.4
|
||
| 10,19 RON - 14,56 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
9.0
|
M5
|
1.5
|
Oţel inoxidabil 303
|
12.0
|
Hexagonal
|
0.2
|
||
| 9,26 RON - 13,22 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
6.0
|
M3
|
1.5
|
Oţel inoxidabil 303
|
8.0
|
Hexagonal
|
0.1
|
||
| 9,49 RON - 13,56 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
6.0
|
M3
|
1.5
|
Oţel inoxidabil 303
|
10.0
|
Hexagonal
|
0.1
|
||
| 9,26 RON - 13,22 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
4.0
|
M2
|
1.5
|
Oţel inoxidabil 303
|
10.0
|
Hexagonal
|
0.1
|
||
| 9,26 RON - 13,22 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
4.0
|
M2
|
1.5
|
Oţel inoxidabil 303
|
4.0
|
Hexagonal
|
0.1
|
||
| 18,32 RON - 26,17 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
13.0
|
M8
|
1.5
|
Oţel inoxidabil 303
|
30.0
|
Hexagonal
|
0.4
|
||
| 9,49 RON - 13,56 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
6.0
|
M3
|
1.5
|
Oţel inoxidabil 303
|
16.0
|
Hexagonal
|
0.1
|
||
| 9,26 RON - 13,22 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
4.0
|
M2
|
1.5
|
Oţel inoxidabil 303
|
12.0
|
Hexagonal
|
0.1
|
||
| 9,26 RON - 13,22 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
5.0
|
M2.5
|
1.5
|
Oţel inoxidabil 303
|
6.0
|
Hexagonal
|
0.1
|
||
| 9,26 RON - 13,22 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
4.0
|
M2
|
1.5
|
Oţel inoxidabil 303
|
3.0
|
Hexagonal
|
0.1
|
||
| 13,94 RON - 19,92 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
13.0
|
M8
|
1.5
|
Oţel inoxidabil 303
|
14.0
|
Hexagonal
|
0.4
|
||
| 10,19 RON - 14,56 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
9.0
|
M5
|
1.5
|
Oţel inoxidabil 303
|
10.0
|
Hexagonal
|
0.2
|
||
| 13,16 RON - 18,80 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
10.0
|
M6
|
1.2
|
Oţel inoxidabil 303
|
10.0
|
Hexagonal
|
0.25
|
||
| 14,65 RON - 20,93 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
10.0
|
M6
|
1.2
|
Oţel inoxidabil 303
|
20.0
|
Hexagonal
|
0.25
|
||
| 10,82 RON - 15,46 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
6.0
|
M3
|
0.8
|
Oţel inoxidabil 303
|
5.0
|
Hexagonal
|
0.1
|
||
| 10,82 RON - 15,46 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
8.0
|
M4
|
0.9
|
Oţel inoxidabil 303
|
6.0
|
Hexagonal
|
0.2
|
||
| 10,82 RON - 15,46 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
4.0
|
M2
|
0.5
|
Oţel inoxidabil 303
|
6.0
|
Hexagonal
|
0.1
|
||
| 10,82 RON - 15,46 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
5.0
|
M2.5
|
0.6
|
Oţel inoxidabil 303
|
6.0
|
Hexagonal
|
0.1
|
||
| 13,16 RON - 18,80 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
10.0
|
M6
|
1.2
|
Oţel inoxidabil 303
|
12.0
|
Hexagonal
|
0.25
|
||
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina