Meniu Caută

Șuruburi cu cap cilindric imbus subțire - PEEK

În producție

Șuruburile cu cap cu profil redus, fabricate din PEEK, oferă o rezistență mecanică excepțională, rezistență chimică și stabilitate termică.

Profilul cu cap cu profil redus este ideal pentru ansambluri care necesită un spațiu minim, asigurând în același timp o performanță eficientă a fixării.

Își menține integritatea structurală și performanța la temperaturi de până la 260 C. Aceasta îl face ideal pentru utilizarea în sectoarele medical, electronic și auto. Material: PEEK Culoare: Bej Cod Serie: SRK0085, SRK0087

Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Filtrare sau căutare variante

Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați

Imperial
Metric
Ascundere Afișare Filtre
Afișează mai puține filtre Afișează mai multe filtre
54 Rezultate
Informații SKU produse
Numărul piesei Essentra Interval de preț Disponibilitate d2 d1 Tip cap h1 l2 Mărime unitate de acționare l1 ±0.2 Cumpără
4,9254 RON - 6,1692 RON Solicitați termenul de livrare aici
5.5
M3
Cu cap tubular
2.40
1.0
2.0
10.0
6,6667 RON - 8,3583 RON Solicitați termenul de livrare aici
10.0
M6
Cu cap tubular
4.40
2.0
4.0
10.0
6,8657 RON - 8,6071 RON Solicitați termenul de livrare aici
8.5
M5
Cu cap tubular
3.65
1.6
3.0
12.0
7,0647 RON - 8,8558 RON Solicitați termenul de livrare aici
7.0
M4
Cu cap tubular
3.10
1.4
2.5
10.0
5,4229 RON - 6,7662 RON Solicitați termenul de livrare aici
7.0
M4
Cu cap tubular
3.10
1.4
2.5
12.0
4,0299 RON - 5,0249 RON Solicitați termenul de livrare aici
5.5
M3
Torx Head
2.40
1.0
TX-10
8.0
4,7762 RON - 5,9702 RON Solicitați termenul de livrare aici
5.5
M3
Cu cap tubular
2.40
1.0
2.0
6.0
5,1244 RON - 6,418 RON Solicitați termenul de livrare aici
7.0
M4
Cu cap tubular
3.10
1.4
2.5
6.0
6,1692 RON - 7,7115 RON Solicitați termenul de livrare aici
7.0
M4
Cu cap tubular
3.10
1.4
2.5
20.0
7,413 RON - 9,2538 RON Solicitați termenul de livrare aici
8.5
M5
Cu cap tubular
3.65
1.6
3.0
16.0
8,5573 RON - 10,6966 RON Solicitați termenul de livrare aici
10.0
M6
Cu cap tubular
4.40
2.0
4.0
20.0
3,7811 RON - 4,7264 RON Solicitați termenul de livrare aici
5.5
M3
Torx Head
2.40
1.0
TX-10
6.0
11,8907 RON - 14,8758 RON Solicitați termenul de livrare aici
10.0
M6
Cu cap tubular
4.40
2.0
4.0
40.0
4,9752 RON - 6,219 RON Solicitați termenul de livrare aici
5.5
M3
Torx Head
2.40
1.0
TX-10
16.0
5,7712 RON - 7,1643 RON Solicitați termenul de livrare aici
7.0
M4
Torx Head
3.10
1.4
TX-20
20.0
6,5175 RON - 8,1593 RON Solicitați termenul de livrare aici
8.5
M5
Torx Head
3.65
1.6
TX-25
12.0
7,612 RON - 9,5026 RON Solicitați termenul de livrare aici
8.5
M5
Torx Head
3.65
1.6
TX-25
20.0
7,9603 RON - 9,9006 RON Solicitați termenul de livrare aici
8.5
M5
Torx Head
3.65
1.6
TX-25
25.0
6,0697 RON - 7,612 RON Solicitați termenul de livrare aici
8.5
M5
Cu cap tubular
3.65
1.6
3.0
8.0
8,3583 RON - 10,4479 RON Solicitați termenul de livrare aici
8.5
M5
Cu cap tubular
3.65
1.6
3.0
20.0
  • din 3